Contador de sobretensiones SAM 3.0
SAM 3.0 es un sistema de monitoreo con medición de corriente de fuga, recuento de sobretensiones y función de clasificación
SAM 3.0 es capaz de registrar de manera sensible sobretensiones de rayos y conmutación en combinación con corriente de fuga total. Los valores se muestran digitalmente en una pantalla electrónica. Consta de un sensor de corriente con longitudes de cable seleccionables y un dispositivo de visualización que puede montarse aparte del supresor.
El sistema clasifica los impulsos de sobretensión en tres clases y guarda los eventos de sobrevoltaje con información de hora y fecha (marca de hora).
Aplicaciones
- Para usar con todos los tipos de supresores sin huecos AIS y GIS en redes de voltaje medio y alto
- Especialmente aconsejado para instalación difícil de alcanzar (conmutador, paneles de media tensión, líneas aéreas y otros)
¿Por qué Hitachi Energy?
- Medición precisa de la corriente de fuga total
- Comportamiento seguro comprobado incluso después de sobrecargar el supresor de sobretensiones
- Clasificación de eventos de sobretensión con marca de tiempo
- No se agrega voltaje al voltaje residual del supresor
- Instalación dividida: la pantalla se puede ubicar lejos de un punto de medición
- Diseño robusto EMC
- Fácil de instalar
Datos básicos de rendimiento
| SAM 3.0 | ||
|---|---|---|
| Condiciones climáticas | Diseño hermético sellado, IP65 | |
| Tres rangos de corriente de clasificación para sobretensiones de conmutación y rayos | kA | Clase 1: 0,1-1 Clase 2: 1-10 Clase 3: 10-100 |
| Formato de marca de tiempo | AAAA:MM:DD hh:mm |
|
| Capacidad de memoria | Eventos | 2000 |