Selecciona tu región e idioma

Menú

PEXLIM alojado en silicona Surge Arrester

Una familia de supresores flexibles alojados en silicona para descarga de línea clase 2 a 5 y voltaje del sistema de hasta 550 kV

PEXLIM es una familia de supresores alojados en silicona de Hitachi Energy que ofrecen ventajas únicas por diseño para ofrecer protección segura contra sobrevoltajes. Con la silicona directamente moldeada en los componentes internos, el diseño es seguro y efectivo. Permiten flexibilidad en la instalación y ofrecen una gran relación calidad-precio.

Los supresores PEXLIM se prueban según IEC 60099-4 y ANSI/IEEE C62.11. Además, cumplir con los estándares específicos del cliente. Aplicable a aplicaciones de UHV (Ultra alto voltaje).
 

Aplicaciones

  • Protección del equipo de la subestación 
  • Áreas contaminadas 
  • Instalación compacta y angular
  • Áreas sísmicas
  • Transformadores y reactores
  • Bancos de condensadores
  • Protección de corriente continua de alta tensión
  • Cables

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Costo mínimo de mantenimiento
  • Diseño mecánico y eléctrico personalizable
  • Fácil de instalar
productImage.imageAlt

Datos básicos de rendimiento

    R-Y  Q-Y P-Z  P-Y 
Voltaje del sistema  kV  24 - 170 52 - 420 52 - 420  300 - 550 
Tensión nominal kV 18 - 144  42 - 396  42 - 396 228 - 444 
Corriente de descarga nominal kPico 10  10  20  20
Clasificación de detención IEC 60099-4, Ed. 3.0  Estación; SL  Estación; SM   Estación; SH Estación; SH 
Clasificación de detención Estándar IEEE C62.11-2012 Estación  Estación  Estación  Estación 
Clase de descarga de línea Clase 2 3 4 4
Resistencia mecánica (SSL)  Nm 1600 4000 6000 9000

Más información

El diseño de jaula "" abierta adoptado por nosotros tiene una de las mayores resistencias mecánicas de los supresores de polímero moldeado en el mercado. En el diseño, Hitachi Energy ha elegido un polímero de silicona que es altamente hidrofóbico y resistente a la radiación UV. 

Cada supresor está construido con una o más unidades. Cada unidad es un alojamiento polimérico que contiene una única columna de discos de ZnO, todos ellos probados individualmente de forma exhaustiva durante la fabricación, dispersos con los separadores necesarios según lo determinado por el diseño eléctrico para el supresor. 

Los supresores largos a menudo requieren (y se suministran con) anillos de nivelación externos para mantener una tensión de voltaje uniforme y aceptable a lo largo de su longitud.

El caucho de silicona es altamente hidrofóbico y resistente a la radiación UV y ha demostrado ser el mejor aislamiento (en comparación con la porcelana y otros polímeros) en función de análisis de laboratorio y de campo independientes en todo el mundo. Hitachi Energy utiliza rellenos especiales para mejorar estas propiedades, además de darle alta resistencia a la contaminación, resistencia de seguimiento y características de extinción de incendios. 

Para un rendimiento satisfactorio, es importante que las unidades de detención estén herméticamente selladas. El proceso de moldeo de HTV al vacío garantiza esto mediante la unión eficiente entre la silicona y todas las piezas internas a lo largo de toda la longitud. Por lo tanto, no se requieren juntas ni anillos de sellado.

Cuando el supresor se somete a tensión que supera su capacidad de diseño, el supresor tiene un cortocircuito y se establece un arco interno. Gracias al diseño de jaula abierta, el arco se quema a través del material de silicona suave, permitiendo así que los gases resultantes escapen rápida y directamente. Al mismo tiempo, las fibras de aramida mantienen juntas todas las piezas internas y evitan la expulsión de los componentes internos. Por lo tanto, no se requieren respiraderos especiales de alivio de presión para el diseño de PEXLIM.

El color del silicio es gris. El embalaje digno de mar de los supresores es estándar.