Selecciona tu región e idioma

Menú

Variadores de alta energía para compensación en serie

La protección contra sobrevoltaje para condensadores en serie consiste principalmente en un gran banco de varisadores conectados en paralelo. Dependiendo de los niveles de protección deseados, las condiciones de sobretensión temporal y la capacidad de absorción de energía, los varisores están formados por múltiples columnas de bloques ZnO conectados en serie.

Los varisadores del banco pueden alojarse en porcelana o caucho de silicona. El primero tiene la ventaja de alojar múltiples columnas en cada alojamiento. Este último tiene la ventaja de una erección flexible y fácil combinada con compactidad y bajo peso en forma de montaje en rack. Esta alternativa de bajo peso tiene una gran ventaja cuando las plataformas aisladas EHV costosas deben diseñarse para adaptarse a ellas.

Los racks MXE están preensamblados para una conexión fácil y rápida en el sitio.
 

Aplicaciones

  • Protección contra sobretensión para condensadores en serie 

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Costo mínimo de mantenimiento
  • Diseño mecánico y eléctrico personalizable
productImage.imageAlt