Monitor inalámbrico para supresor de sobretensiones
Wireless Monitor es una solución de monitoreo remoto de condiciones que hace posible el mantenimiento predictivo de los supresores de sobretensiones.
El Monitor Inalámbrico para el supresor de sobretensiones es un aparato habilitado para la Internet de las Cosas (IoT). Mide la corriente de descarga de sobretensión y la corriente de fuga y lo comunica a través de una red de área amplia de baja potencia (LPWAN) que permite a los clientes tomar decisiones informadas que reducen el tiempo de inactividad de la subestación y la red, aumentan la confiabilidad de la red y reducen los costos de mantenimiento. Permite el diagnóstico continuo del equipo en servicio, el mantenimiento de registros de datos históricos de parámetros de rendimiento, el análisis de tendencias de eventos y la sugerencia de medidas correctivas necesarias para mantener el equipo funcionando de manera efectiva.
Aplicaciones
- Para todos los tipos de supresores de sobretensiones AIS y GIS en redes MV y HV
- Ventajoso para la instalación remota
- Adaptación de instalaciones existentes
- Adecuado para supresores de sobretensiones de línea de transmisión
¿Por qué Hitachi Energy?
- Comunicación de largo alcance y baja potencia a través de LoRaWANTM
- Protocolo ciberseguro
- Medición precisa de la corriente de fuga total y descarga
- Monitoreo de la temperatura ambiente y la humedad
- De analógico a digital en un día
- Comunicación automática de datos a intervalos regulares
- Sin cableado de la fuente de alimentación
- Fácil de instalar
Datos básicos de rendimiento
| Monitor inalámbrico para supresor de sobretensiones | ||
|---|---|---|
| Comunicación | LoRaWAN: | |
| Medición de corriente de descarga | kA | 0,5-100 |
| Medición de corriente de fuga | mA | 0,1-10 |
| Temperatura | °C | -40-85 |
| Humedad relativa | % | 0-100 |
| Fuente de alimentación | Baterías recargables y fotovoltaicas |
Para obtener más detalles, consulte la hoja de datos en las descargas a continuación.