Hitachi Energy ha completado el desarrollo del transformador de tipo seco destinado a aplicaciones de red, incluso sumergible. La unidad está dentro de un tanque completamente sellado y tanto el tanque como el conjunto activo han sido diseñados y probados según la norma IEEE C57.12.40 para transformadores de red (enmendados para características de tipo seco). La ausencia de aceite elimina la amenaza al entorno circundante durante una falla interna.
Las características principales del transformador de red sumergible de tipo seco son: ausencia completa de aceite, ensamblaje de tanque completamente soldado, sobrepresión de gas N2 para monitoreo de deterioro del tanque, interruptor de tierra de 2 posiciones, capacidad de sobrecarga del 70 por ciento, huella similar a las unidades llenas de líquido con ventiladores de enfriamiento y potencia nominal de hasta 1000 kVA y voltajes primarios de 15 kV.