Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformadores de distribución montados en tierra

Estándares ANSI/IEC

Los transformadores de distribución montados en tierra se utilizan para reducir el voltaje trifásico alto a bajo para la distribución de energía, principalmente en áreas metropolitanas y para aplicaciones industriales.

En versiones estándar, están selladas herméticamente trifásicamente, respiran libremente con/sin tipo de conservador y se pueden instalar tanto en exteriores como en interiores.

Las paredes flexibles del tanque corrugado o los radiadores permiten el enfriamiento suficiente del transformador y compensan los cambios en el volumen de aceite debido a las variaciones de temperatura durante la operación.

El transformador montado en tierra más grande también se puede suministrar con el cambiador de tomas de carga (OLTC).

 

Alcance del producto

  • Potencia nominal: hasta 10,000 kVA
  • Voltaje nominal: hasta 36 kV
  • Tipo de enfriamiento: ONAN / ONAF
  • Fluidos disponibles: aceite mineral y fluidos ésteres (naturales y sintéticos)

 

Por qué Hitachi Energy

  • Hitachi Energy  utiliza un concepto de fábrica de enfoque que conduce a una gran experiencia en productos específicos que brindan un nivel muy alto de consistencia en el diseño, la fabricación y la prueba
  • Hitachi Energy  tiene la biblioteca más grande de diseños probados
  • Todas las fábricas de transformadores de distribución de Hitachi Energy utilizan la plataforma de diseño común que nos brinda la mejor experiencia, consistencia y repetibilidad de su clase
  • Hitachi Energy  tiene más fábricas de transformadores de distribución que cualquier otro proveedor, lo que significa que siempre estamos cerca del destino de su proyecto
  • Hitachi Energy  utiliza los mejores procesos de fabricación y calidad para garantizar que nuestros transformadores cumplan con los requisitos más estrictos
  • Hitachi Energy  tiene la cartera más amplia de productos de transformadores de distribución, lo que significa que nuestra experiencia en proporcionar soluciones a requisitos desafiantes es inigualable
  • Hitachi Energy  lidera la base de suministro en avances tecnológicos con nuestros productos Green-R-TrafoÔ
productImage.imageAlt

Más información

Información del producto EcoDesign de la UE
  • La Directiva de EcoDesign de la Unión Europea y el Reglamento 548/2014 relacionado para pérdidas de transformadores requieren que los fabricantes publiquen en Internet información sobre la potencia nominal, la pérdida de carga, la pérdida sin carga y el peso y tipo de los componentes principales de los transformadores típicos, que cumplen con el Reglamento vigente. Dichos valores típicos se especifican en la información del producto EcoDesign de la UE para los requisitos de Nivel 1.
  • Los valores de pérdida de carga y pérdida sin carga son valores máximos con una tolerancia ascendente del 0%. Si un valor excede el valor máximo de prueba de rutina de fábrica, el transformador no cumple con la Reglamentación y no está permitido su uso en la UE.
  • Tenga en cuenta que los valores indicados para los pesos dependen de cada especificación específica del transformador y pueden variar. Los valores también dependen del grado exacto de acero eléctrico que se utilizará. Los diseños y materiales de los transformadores utilizados cambian constantemente con los precios cambiantes de los materiales.
  • Hitachi Energy  también puede proporcionar transformadores de acuerdo con los requisitos de pérdida de Nivel 2 e incluso menores pérdidas. Hitachi Energy es el fabricante líder de transformadores ultraeficientes,  como una empresa que se dedica completamente a la eficiencia energética y puede consultarlo para obtener eficiencia energética y sostenibilidad.

Ofertas relacionadas

Transformadores de distribución de tipo seco

Transformadores de distribución con líquido

Distribution Transformers Panels

Transformadores de distribución

LYS186599_2

Transformadores

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted