Selecciona tu región e idioma

Menú

Transformadores de distribución pequeños de hasta 315 kVA

Los transformadores de distribución pequeños de hasta 315 kVA de Hitachi Energy generalmente están sumergidos en aceite y son adecuados para montaje en poste, plataforma o tierra.

Representan una opción económica para ciertas redes, particularmente aquellas con densidades de población bajas. 

Según los requisitos, los transformadores pueden conectarse entre dos fases de un sistema trifásico (dos bujes de alto voltaje) o de una fase a tierra (un buje de alto voltaje). 

Los transformadores de distribución pequeños de hasta 315 kVA de Hitachi Energy son adecuados para cargas de distribución aéreas residenciales, así como cargas comerciales o industriales ligeras y aplicaciones de energía diversificada. 

 

Alcance del producto

  • Voltaje primario de hasta 36 kV
  • El fluido típico es el aceite mineral

Nuestra oferta

Transformadores de distribución montados en poste

Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA

Transformadores montados en plataforma

Transformadores de distribución montados en tierra

Transformadores de distribución de subestaciones

Ofertas relacionadas

Transformadores de distribución y tracción

Transformadores de distribución de tipo seco

Transformadores de distribución con líquido

LYS186599_2

Transformadores

Componentes y aislamiento de transformadores