Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformadores montados en plataforma

Estándares ANSI/IEC

Los transformadores montados en plataforma de Hitachi Energy están montados en el suelo para dar servicio a redes de distribución subterráneas. Estos transformadores de distribución montados en plataforma generalmente sirven para cargas residenciales, comerciales e industriales urbanas y rurales. Ofrecen la máxima cantidad de resistencia a la manipulación en el diseño de perfil más bajo. 

Los transformadores monofásicos montados en plataforma ANSI vienen equipados con un gabinete tipo concha para facilitar la apertura y el acceso sin restricciones a las conexiones. La versatilidad del diseño permite diversas configuraciones de protección y conmutación.

El gabinete trifásico montado en plataforma ANSI ofrece un gabinete único que cuenta con una cubierta meteorológica inclinada de una pieza para eliminar el agua de manera efectiva y permitir un acceso más fácil al compartimento del gabinete. El transformador montado en plataforma se puede configurar para conexiones de alto voltaje frontales vivas y muertas junto con alimentación radial o de bucle. Se pueden integrar varios esquemas de conmutación y protección en la unidad,  lo que permite un transformador de bajo perfil, confiable y multifuncional. 

Los transformadores trifásicos montados en plataforma de aumento escalonado del generador de Hitachi Energy se han diseñado para cumplir con los estrictos estándares para las demandas de parques eólicos y solares. Los transformadores de distribución montados en plataforma se montarían afuera en la base de la torre, mientras que la energía solar puede ser independiente o parte de una solución de kiosco.

Los transformadores trifásicos montados en plataforma pueden equiparse con un sistema de protección TPC que compensa la corriente de falla a tierra capacitiva en cables subterráneos para la protección y seguridad de cargas sensibles.

 

Alcance del producto

  • Monofásico hasta 250 kVA
  • Tres fases hasta 3000 kVA
  • Voltaje primario de hasta 36 kV
  • Voltajes secundarios de hasta 690 V
  • Tipo de enfriamiento: ONAN
  • Fluidos disponibles: aceite mineral, fluidos ésteres y silicona

 

Por qué Hitachi Energy

  • Hitachi Energy  utiliza un concepto de fábrica de enfoque que conduce a una gran experiencia con productos específicos que brindan un nivel muy alto de consistencia en el diseño, la fabricación y las pruebas.
  • Hitachi Energy  tiene la biblioteca más grande de diseños probados.
  • Todas las fábricas de transformadores montados en plataforma de Hitachi Energy utilizan la plataforma de diseño común que nos brinda la mejor experiencia, consistencia y repetibilidad de su clase.
  • Hitachi Energy  tiene más fábricas de transformadores de distribución que cualquier otro proveedor, lo que significa que siempre estamos cerca del destino de su proyecto.
  • Hitachi Energy  utiliza los mejores procesos de fabricación y calidad para garantizar que nuestros transformadores montados en plataforma cumplan con los requisitos más estrictos.
  • Hitachi Energy  tiene la cartera más amplia de productos de transformadores de distribución, lo que significa que nuestra experiencia en proporcionar soluciones a requisitos desafiantes es inigualable.
  • Hitachi Energy  lidera la base de suministro en el avance tecnológico con nuestros productos Green-R-TrafoÔ.
Padmount - Single phase 10 kVA to 250 kVA

Más información

Información del producto EcoDesign de la UE
  • La Directiva de EcoDesign de la Unión Europea y el Reglamento 548/2014 relacionado para pérdidas de transformadores requieren que los fabricantes publiquen en Internet información sobre la potencia nominal, la pérdida de carga, la pérdida sin carga y el peso y tipo de los componentes principales de los transformadores típicos, que cumplen con el Reglamento vigente. Dichos valores típicos se especifican en la información del producto EcoDesign de la UE para los requisitos de Nivel 1.
  • Los valores de pérdida de carga y pérdida sin carga son valores máximos con una tolerancia ascendente del 0%. Si un valor excede el valor máximo en las pruebas de rutina de fábrica, el transformador no cumple con la Reglamentación y no está permitido su uso en la UE.
  • Tenga en cuenta que los valores indicados para los pesos dependen de cada especificación específica del transformador y pueden variar. Los valores también dependen del grado exacto de acero eléctrico que se utilizará. Los diseños y materiales de los transformadores utilizados cambian constantemente con los precios cambiantes de los materiales.
  • Hitachi Energy  también puede proporcionar transformadores de acuerdo con los requisitos de pérdida de Nivel 2 e incluso menores pérdidas. Hitachi Energy es el fabricante líder de transformadores ultraeficientes,  como una empresa que se dedica completamente a la eficiencia energética y puede consultarlo para obtener eficiencia energética y sostenibilidad.

Transformadores de distribución de tipo seco

Transformadores de distribución con líquido

Distribution Transformers Panels

Transformadores de distribución

LYS186599_2

Transformadores

power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted