Transformadores tipo carcasa
Los transformadores de potencia grandes con forma de carcasa generalmente utilizan más acero eléctrico para el núcleo, son más resistentes a los cortocircuitos en los sistemas de transmisión y se utilizan con frecuencia en aplicaciones industriales.
Con transformadores con forma de carcasa, el primario y el secundario están en una pata y rodeados por el núcleo.
Product scope:
- Clasificaciones de unidades: hasta 1300 MVA
- Voltaje primario: hasta 765 kV
- Una o tres fases
Por qué Hitachi Energy
- Diseño compacto para cumplir con los límites de transporte, incluida la posibilidad de transporte de colocación.
- La excepcional solidez mecánica y la capacidad natural para soportar eventos de cortocircuito y aceleraciones de transporte.
- Como pionero en tecnología, Hitachi Energy tiene la flexibilidad de hacer coincidir eléctrica y mecánicamente las unidades existentes, lo que la convierte en la mejor opción para el reemplazo de transformadores, cumpliendo con los arreglos dimensionales y de conexión y los requisitos de impedancia, incluso aquellos con impedancias bajas, impedancias altas para el bobinado terciario y la operación de asentamiento.