Selecciona tu región e idioma

Menú

productImage.imageAlt

Transformadores de tracción para trenes de alta velocidad

El sector ferroviario de alta velocidad está experimentando un crecimiento enorme y rápido. Hitachi Energy se basa en una experiencia considerable en el diseño y la fabricación de transformadores para trenes de alta velocidad.

Hitachi Energy  suministra transformadores de tracción para los trenes de alta velocidad fabricados por Alstom, AnsaldoBreda, Bombardier, CAF, Ministerio de Ferrocarriles de China, Siemens Mobility y Talgo.

El peso total de los transformadores es un factor de importancia crucial en los trenes de muy alta velocidad donde cada kilo cuenta. Al incorporar una serie de innovaciones de diseño como componentes multiuso como bobinado y materiales livianos, Hitachi Energy ha reducido el peso total de los transformadores. Por ejemplo, el devanado de Hitachi Energy permite que el tren utilice el sistema de CC y CA sin agregar más peso.

Alcance del producto:

Eléctrico

  • Potencia: 2500 - 6000 kVA
  • Red: 25 kV/50 Hz; 15 kV/16 2/3 Hz; 1,5 kV/CC (equipado pero no utilizado); 3 kV/CC (equipado pero no utilizado); 25 kV/60 Hz
  • Líquido aislante: éster

Mecánico

  • Peso: 4 - 8 toneladas
  • Tamaño (L x I x Al): 3,5 x 2,5 x 0,6 m y 4 x 2,7 x 0,8 m
  • Ensamblaje en el vehículo: bastidor inferior
  • Material del tanque: principalmente aluminio, acero, acero de baja y alta temperatura

Accesorios: sistema de refrigeración, bombas e indicadores de caudal de aceite, detector de niveles de aceite, válvula de sobrepresión, PT100 para control térmico, termostato, válvulas de llenado y drenaje, relé de Buchholz, medición de corriente

Transformadores de tracción para trenes de alta velocidad

Ofertas relacionadas

Transformadores de tracción

Hitachi Energy suministra transformadores de tracción para todas las aplicaciones: trenes de alta velocidad, trenes suburbanos y regionales, locomotoras, trenes de tranvía y metros de CA que ofrecen diferentes diseños en términos de tamaños, pesos y potencia nominal.

Transformadores para ferrocarril

Durante esta rápida urbanización, nuestro propósito es ayudar a nuestros clientes a satisfacer sus demandas de movilidad en ferrocarril, tierra, agua y aire, sin consumir la tierra.
LYS186599_2

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.

Reparaciones y servicios de transformadores de tracción

Hitachi Energy ofrece reparaciones de taller para transformadores de tracción para evitar fallas imprevistas y garantizar una larga vida útil del transformador.
power plant engineer for substation

Contacto

Envíe su consulta y nos pondremos en contacto con usted