Selecciona tu región e idioma

Menú

Reparaciones de talleres para transformadores de tracción

Como parte crucial de la cadena de tracción, el transformador de tracción a bordo adapta el voltaje eléctrico de las líneas eléctricas aéreas a los niveles de voltaje más bajos necesarios dentro de la cadena de tracción. También alimenta convertidores auxiliares para otros sistemas eléctricos como iluminación, calefacción y/o sistemas de información integrados.

Si el transformador de tracción falla, el cronograma de tráfico planificado del tren puede alterarse y provocar inconvenientes a los pasajeros, e incluso se pueden incurrir en sanciones costosas.

Reparaciones de talleres para transformadores de tracción

Alcance del trabajo

Un transformador de tracción es altamente confiable y está diseñado para funcionar en condiciones difíciles. Sin embargo, para evitar fallas imprevistas y garantizar una larga vida útil, se aconsejan algunos servicios durante todo el ciclo de vida.

Las condiciones de funcionamiento de un transformador de tracción difieren mucho de los transformadores de potencia. Por lo tanto, la interpretación de las verificaciones de estado debe ser realizada por expertos en tracción; de lo contrario, pueden producirse resultados engañosos.

El análisis regular del aceite proporciona una buena imagen de la salud real. Además, las pruebas de diagnóstico básicas y avanzadas pueden proporcionar más información.

Si un transformador de tracción a bordo se daña por un accidente o debido a otros motivos, podemos reparar completamente el transformador de tracción reemplazando las partes dañadas del núcleo, la reagrupación del bobinado, el reemplazo parcial o total del bobinado y la reparación del tanque. Al final de dicho trabajo, se realizan todas las pruebas de rutina eléctrica.

Durante la larga vida útil de un vehículo, algunas condiciones operativas cambian. Actualizar o reemplazar algunas partes del transformador de tracción puede ayudar a garantizar un mayor funcionamiento.

Se recomienda una revisión de la vida media para garantizar la confiabilidad en la segunda mitad de la vida útil. Todos los transformadores de tracción se verifican y mantienen sistemáticamente reemplazando las piezas con una menor expectativa de vida útil.

Categorías de productos relacionados

Reparaciones de talleres para transformadores de energía pequeños y distribución

Hitachi Energy ofrece reparaciones en talleres para transformadores de distribución y energía que van de 315 kVA a 5 MVA.

Reparaciones de talleres para transformadores de potencia medianos y grandes

Hitachi Energy ofrece reparaciones de talleres para transformadores de potencia medianos y grandes.

Renovación del transformador

Hitachi Energy ofrece servicios de renovación para cubrir la rehabilitación de transformadores y la extensión de la vida sostenible para avanzar en un futuro energético sostenible para todos.

Reparaciones en el sitio

Hitachi Energy ofrece reparaciones en el sitio para llevar la configuración de la fábrica de transformadores al sitio de trabajo con el servicio TrafoSiteRepair, que se ejecuta con el mismo estándar de alta calidad que una reparación de taller.

Actualizaciones de componentes del transformador

Las actualizaciones de componentes de transformadores se basan en la experiencia de una década de Hitachi Energy en la fabricación y el mantenimiento de sus productos.

24/7/365

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Más información

Servicio para transformadores

El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.

Componentes y aislamiento de transformadores

La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo