Selecciona tu región e idioma

Menú

Reparaciones de talleres para transformadores de energía pequeños y distribución

Los transformadores de distribución y de potencia pequeña que van de 315 kVA a 5 MVA se distribuyen fácilmente en las redes de distribución, formando una parte integral de la red de distribución general. Al recibir el transformador en la fábrica para su reparación, se realizará un control visual y eléctrico.

En función del alcance del trabajo y las reparaciones en general, el tiempo de reparación para la distribución es corto y, en algunos casos, podría ser entre 3 y 5 semanas.

En algunos casos, puede requerir el reemplazo de artículos que normalmente no son artículos en existencias. En esos casos, los plazos de entrega se ajustan después de revisarlos con el cliente.

Reparaciones de talleres para transformadores de distribución y energía pequeños

Alcance del trabajo

El transformador se inspecciona a la llegada para determinar el curso de acción y qué acciones de rehabilitación deben realizarse. Esto puede incluir una evaluación de la condición eléctrica y una inspección visual del tanque del transformador, el tanque de expansión, los radiadores, los ventiladores y la limpieza e inspección interna.

Dependiendo del tamaño y de la inspección, se pueden intervenir las piezas activas, incluso reparar un daño menor en el aislamiento.

Antes de devolver la unidad al cliente, se realiza el servicio en piezas accesibles, como el cambiador de grifos, los bujes, la manipulación de aceite, el secado de la pieza activa y las pruebas necesarias.

Categorías de productos relacionados

Reparaciones de talleres para transformadores de potencia medianos y grandes

Hitachi Energy ofrece reparaciones de talleres para transformadores de potencia medianos y grandes.

Reparaciones de talleres para transformadores de tracción

Hitachi Energy ofrece reparaciones de taller para transformadores de tracción para evitar fallas imprevistas y garantizar una larga vida útil del transformador.

Renovación del transformador

Hitachi Energy ofrece servicios de renovación para cubrir la rehabilitación de transformadores y la extensión de la vida sostenible para avanzar en un futuro energético sostenible para todos.

Reparaciones en el sitio

Hitachi Energy ofrece reparaciones en el sitio para llevar la configuración de la fábrica de transformadores al sitio de trabajo con el servicio TrafoSiteRepair, que se ejecuta con el mismo estándar de alta calidad que una reparación de taller.

Actualizaciones de componentes del transformador

Las actualizaciones de componentes de transformadores se basan en la experiencia de una década de Hitachi Energy en la fabricación y el mantenimiento de sus productos.

24/7/365

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Conozca más

Servicio para transformadores

El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.

Componentes y aislamiento de transformadores

Explore el aislamiento y los componentes de alto rendimiento para transformadores de Hitachi Energy, diseñados para ser seguros y eficientes en sistemas de energía.