Selecciona tu región e idioma

Menú

Reparación y actualización para la extensión de la vida sostenible y la nueva solución de fabricación

Nuestra reparación en el sitio se logra llevando la configuración de fábrica del transformador al sitio de trabajo. El servicio de TrafoSiteRepairÔ se ejecuta con el mismo estándar de alta calidad que una reparación de taller. Esto se hace movilizando equipos y herramientas especiales necesarios para realizar cualquier alcance de trabajo, desde la renovación y las actualizaciones hasta el reemplazo de todos los bobinados fabricados en fábricas de transformadores bajo estrictos estándares de calidad.

El TrafoSiteRepairÔ se ha utilizado en todo el mundo para reparar más de 400 transformadores, incluidos transformadores de ultra alto voltaje y convertidores, unidades industriales y reactores de derivación.

TrafoSiteRepairÔ ha ahorrado millones de dólares a las empresas de servicios públicos y a los usuarios industriales al reducir el tiempo de inactividad en instalaciones donde las pérdidas de producción por día pueden ser extremadamente altas. Con la reparación en el sitio, se puede evitar el transporte a un centro de reparación, lo que reduce el riesgo y ahorra costos y tiempo.

Un progreso significativo en la electrónica de potencia llevó a Hitachi Energy a desarrollar TrafoSiteTesting,un sistema compacto de prueba de alto voltaje, y Low-Frequency Heating, una tecnología especial de Hitachi Energy para el secado de transformadores de alta temperatura en el campo. La prueba TrafoSiteTesting permite realizar pruebas de laboratorio de alto voltaje en el sitio, como pruebas de voltaje aplicadas e inducidas, con mediciones de descarga parciales, ciclos de calor y pruebas de impulsos de rayos.

Las pruebas TrafoSite también pueden utilizarse para la evaluación de la condición (medida preventiva), la resolución de problemas del transformador (identificación y localización de fallas) y como una medida de control de calidad adicional en nuevas unidades después del transporte y la instalación.

La tecnología de calentamiento de baja frecuencia disminuye el tiempo de secado en más del 50 % en comparación con los métodos convencionales y puede reducir la humedad en la celulosa a menos del 1 %.
​
TrafoSiteRepairÔ proporciona a los clientes una solución completa de transformadores en el sitio al combinar la tecnología y los materiales de última generación de Hitachi Energy, nuestra amplia experiencia con sus marcas heredadas y el apoyo de la red local y global en más de 30 países.

Reparaciones en el sitio del servicio de transformadores
430 reparaciones en el sitio
ejecutado correctamente
TrafoSiteRepair se realizó en 37 países de todo el mundo
Transformador de núcleo y carcasa
tecnologías compatibles
Marco de sustentabilidad en torno a la eficiencia, circularidad y evitación de materiales

Categorías de productos relacionados

Reparaciones de talleres para transformadores de energía pequeños y distribución

Hitachi Energy ofrece reparaciones en talleres para transformadores de distribución y energía que van de 315 kVA a 5 MVA.

Reparaciones de talleres para transformadores de potencia medianos y grandes

Hitachi Energy ofrece reparaciones de talleres para transformadores de potencia medianos y grandes.

Reparaciones de talleres para transformadores de tracción

Hitachi Energy ofrece reparaciones de taller para transformadores de tracción para evitar fallas imprevistas y garantizar una larga vida útil del transformador.

Renovación del transformador

Hitachi Energy ofrece servicios de renovación para cubrir la rehabilitación de transformadores y la extensión de la vida sostenible para avanzar en un futuro energético sostenible para todos.

Actualizaciones de componentes del transformador

Las actualizaciones de componentes de transformadores se basan en la experiencia de una década de Hitachi Energy en la fabricación y el mantenimiento de sus productos.

24/7/365

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Más información

Servicio para transformadores

El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.

Componentes y aislamiento de transformadores

Explore el aislamiento y los componentes de alto rendimiento para transformadores de Hitachi Energy, diseñados para ser seguros y eficientes en sistemas de energía.