Selecciona tu región e idioma

Menú

Reparación TrafoSite

Nuestra reparación en el sitio se logra llevando la configuración de fábrica del transformador al sitio de trabajo. El  servicio de reparación TrafoSite se ejecuta con el mismo estándar de alta calidad que una reparación de taller. Esto se hace movilizando equipos y herramientas especiales necesarios para realizar cualquier alcance de trabajo, desde la renovación y las actualizaciones hasta el reemplazo de todos los bobinados fabricados en fábricas de transformadores bajo estrictos estándares de calidad.

TrafoSiteRepair (TrafoSiteRepair) se  ha utilizado en todo el mundo para la reparación de más de 400 transformadores, incluidos transformadores de ultra alto voltaje y convertidores, unidades industriales y reactores de derivación. TrafoSiteRepair (TrafoSiteRepair) ahorró millones de dólares a los usuarios industriales y de servicios públicos al reducir el tiempo de inactividad en instalaciones donde las pérdidas de producción por día pueden ser extremadamente altas. Con la reparación in situ, se puede evitar el transporte a un centro de reparación, lo que reduce el riesgo y ahorra costos y tiempo.

Un progreso significativo en la electrónica de potencia llevó a Hitachi Energy a desarrollar  TrafoSiteTesting, un sistema de prueba compacto de alto voltaje, y  Low-Frequency Heating, una tecnología especial  Hitachi Energy para el secado de transformadores de alta temperatura en el campo. TrafoSiteTesting permite pruebas de laboratorio de alto voltaje  en el sitio, como pruebas de voltaje aplicadas e inducidas con mediciones de descarga parciales, ejecución de calor y pruebas de impulso.

TrafoSiteTesting también  puede utilizarse para la evaluación de condiciones (medida preventiva), la resolución de problemas del transformador (identificación y localización de fallas) y como una medida de control de calidad adicional en nuevas unidades después del transporte y la instalación.

La tecnología de calentamiento de baja frecuencia disminuye el tiempo de secado en más del 50 % en comparación con los métodos convencionales y es capaz de reducir la humedad en la celulosa a menos del 1 %.

TrafoSiteRepair de Hitachi Energy  proporciona a los clientes una solución completa de transformadores en el sitio al combinar tecnología de última generación con nuestra amplia experiencia.

Product image for: Reparación TrafoSite

Categorías de productos relacionados

Reparaciones en el sitio

Hitachi Energy ofrece reparaciones en el sitio para llevar la configuración de la fábrica de transformadores al sitio de trabajo con el servicio TrafoSiteRepair, que se ejecuta con el mismo estándar de alta calidad que una reparación de taller.

Actualizar, reparar y extender

Hitachi Energy ofrece soluciones personalizadas para prolongar la vida útil de sus transformadores.

Piezas y mantenimiento

Hitachi Energy ofrece repuestos genuinos y de alta calidad junto con servicios de mantenimiento básicos y avanzados.

24/7/365

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Conozca más

Servicio para transformadores

El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.

Componentes y aislamiento de transformadores

La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo