Selecciona tu región e idioma

Menú

Los transformadores de energía son los componentes más importantes de las redes de suministro de energía eléctrica. Aunque estos componentes tienen alta confiabilidad, pueden ocurrir fallas debido a factores externos como cortocircuitos en la red. También pueden producirse fallas debido a los efectos de envejecimiento de la pieza activa, especialmente el sistema de aislamiento, o el envejecimiento de accesorios importantes como bujes o cambiadores de tomas de carga. En caso de falla, la primera acción es identificar el tipo de falla. El objetivo es localizar la falla y su causa raíz.

Reparar un transformador en lugar de reemplazarlo puede reducir sustancialmente los costos de inversión y proporcionar un plazo de entrega más rápido que comprar un nuevo transformador. Además, para maximizar la vida técnica del activo, una renovación o revisión puede ser una acción intermedia cuando no se ha producido ninguna falla y el envejecimiento de la pieza activa ha alcanzado una etapa en la que la confiabilidad continua del transformador es inaceptable.

Los servicios de actualización, reparación y extensión son opciones de uso frecuente que pueden realizarse en un taller de servicio autorizado o en el sitio del cliente. El equipo reacondicionado se somete a pruebas completas y viene con una garantía.

 

Por qué Hitachi Energy

  • Con nuestra base en la fabricación de transformadores industriales y de energía, podemos actualizar o reparar no solo Hitachi Energy o la unidad heredada, sino también realizar la reingeniería de otras marcas para su reparación.
  • Utilizando nuestra tecnología TrafoStar o rebobinado según la especificación, nuestros estrictos procesos y requisitos de calidad significan que su transformador volverá a estar en servicio en la cantidad mínima de tiempo posible.
  • Para maximizar su capital, abordar las limitaciones del sitio o cualquier otro motivo, podemos reparar, renovar o actualizar su unidad en función de sus necesidades de manera rentable y sostenible.

Explore nuestra cartera de actualizaciones, reparaciones y ampliaciones

Reparaciones de talleres para transformadores de energía pequeños y distribución

Hitachi Energy ofrece reparaciones en talleres para transformadores de distribución y energía que van de 315 kVA a 5 MVA.

Reparaciones de talleres para transformadores de potencia medianos y grandes

Hitachi Energy ofrece reparaciones de talleres para transformadores de potencia medianos y grandes.

Reparaciones de talleres para transformadores de tracción

Hitachi Energy ofrece reparaciones de taller para transformadores de tracción para evitar fallas imprevistas y garantizar una larga vida útil del transformador.

Categorías de productos relacionados

Piezas y mantenimiento

Hitachi Energy ofrece repuestos genuinos y de alta calidad junto con servicios de mantenimiento básicos y avanzados.

Evaluar y proteger

Hitachi Energy ofrece soluciones de monitoreo en línea y gestión de activos, incluidos servicios de consultoría de diagnóstico.

Acuerdos de EnCompass para el servicio de transformadores

Hitachi Energy ofrece acuerdos de EnCompass de largo plazo, que combinan servicios de transformadores de manera modular y flexible.

Mantener y descarbonizar

Hitachi Energy ofrece una cartera ecológica de productos, soluciones y servicios científicamente comprobados que ofrecen un rendimiento ambiental excepcional.

24/7/365

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Más información

Servicio para transformadores

El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.

Componentes y aislamiento de transformadores

La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo