Selecciona tu región e idioma

Menú

El cambio climático es uno de los principales desafíos de nuestro tiempo, y se necesitan medidas urgentes para asegurar un futuro habitable. Para lograr esto, es esencial tener una hoja de ruta bien impulsada hacia la transición energética.

Hitachi Energy ofrece una cartera ecológica de productos, soluciones y servicios científicamente comprobados que ofrecen un rendimiento ambiental excepcional.

Desde los servicios de renovación de reparación de transformadores, podemos extender por varias décadas los activos restantes de vida útil y apoyar a nuestros clientes en sus ODS con soluciones de renovación avanzadas para cumplir con los objetivos de eficiencia, circularidad y prevención de materiales al reemplazar los componentes principales del transformador, como bloques de bobinado o núcleo magnético.

Hitachi Energy proporciona servicios para reemplazar y desmantelar transformadores existentes, minimizando los cambios en la huella de la subestación y contribuyendo al ahorro de la huella de carbono mediante la eliminación segura de unidades antiguas, incluida la recuperación y el reciclaje de materias primas preciosas.

Los servicios de regeneración y recuperación de aceite permiten que la recuperación de aceite envejecido y el procesamiento cumplan con la especificación requerida. Los beneficios de sostenibilidad se logran al evitar materiales desde la cuna hasta la puerta.

El último conjunto de servicios está relacionado con las actualizaciones de componentes . Al implementar el sistema de enfriamiento con una actualización de buje y cambiador de tomas, podemos respaldar la extensión de la vida útil del transformador y proporcionar beneficios de sostenibilidad al retrasar el reemplazo del transformador.

Extensión de la vida útil
La renovación de transformadores puede restaurar la vida operativa del transformador en una interrupción reducida, eliminando el riesgo identificado a través de la evaluación de condiciones y ampliando la vida útil del transformador para contribuir a los ODS del cliente.
Economía circular
La renovación del transformador reduce las emisiones de alcance 3 alrededor de las materias primas y proporciona beneficios sostenibles adicionales sobre la reutilización de ciertos componentes del transformador que se reacondicionan o reutilizan directamente durante más tiempo.
Reemplazo y reciclaje de transformadores
Utilizando nuestra amplia experiencia, podemos apoyar a nuestros clientes, cuidando de cualquier cosa, desde logística y eliminación, reciclando todos los componentes posibles de la unidad antigua y cuidando la instalación y puesta en marcha de la nueva unidad para que pueda enfocarse en sus operaciones.

Categorías de productos relacionados

Sustainability on the Transformers Industry

An outlook on the Sustainability of the Transformers Industry

Acuerdos de EnCompass para el servicio de transformadores

Hitachi Energy ofrece acuerdos de EnCompass de largo plazo, que combinan servicios de transformadores de manera modular y flexible.

Piezas y mantenimiento

Hitachi Energy ofrece repuestos genuinos y de alta calidad junto con servicios de mantenimiento básicos y avanzados.

Actualizar, reparar y extender

Hitachi Energy ofrece soluciones personalizadas para prolongar la vida útil de sus transformadores.

24/7/365

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Más información

Servicio para transformadores

El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2

Transformadores

Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.

Componentes y aislamiento de transformadores

La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo