Selecciona tu región e idioma

Menú

CoreSense de Hitachi Energyofrece monitoreo continuo en línea de gases de transformadores, como hidrógeno y humedad. CoreSense™ está calificado como TXpert Sensor Listo para conectarse con CoreTec Ô 4, el TXpert Hub, que monitorea los nivelesde hidrógeno en el aceite del transformador para proporcionar una advertencia temprana para la mayoría de las fallas incipientes del transformador y complementar el análisis tradicional de gas disuelto (Dissolved Gas Analysis, DGA) del aceite del transformador en el laboratorio fuera de línea.

Fácil instalación

CoreSense™ Hitachi Energy se puede instalar en cualquier marca y tipo de transformador, antiguo y nuevo, o en toda una flota de transformadores. Gracias al diseño innovador de la bomba térmica CoreSense™ que no utiliza piezas móviles, CoreSense™ puede conectar al transformador en cualquier lugar, incluida la válvula de drenaje.

Soporte de fluido universal

CoreSense™ Hitachi Energy se puede utilizar con transformadores llenos de los siguientes fluidos:

  • CoreSense™  para aceites minerales
  • CoreSense™  para éster sintético (Midel 7131)
  • CoreSense™  éster natural (Cargil FR3)
  • CoreSense™ SL para fluidos de silicio

Bajo mantenimiento

CoreSense™ Hitachi Energy no requiere mantenimiento durante 15 años. No hay piezas móviles ni necesidad de calibrar.

 

Características de un vistazo

  • Monitoreo en línea del hidrógeno y la humedad en el aceite del transformador
  • Soporte para aceites minerales, ésteres y fluidos de silicio
  • Calificado como sensor  TXpert™Ready para conectarse con CoreTec- 4, el TXpert™ Hub  
  • Sensor de hidrógeno de estado sólido (sin membrana)
  • Muestreo activo de aceite o circulación sin piezas móviles
  • Datos fáciles de descargar en formato .csv para análisis sin conexión
  • Dos niveles de alarma configurables por el usuario ADVERTENCIA y ALARMA para hidrógeno y humedad
  • Alarmas y LED fáciles de interpretar
  • Una gran cantidad de protocolos y opciones de comunicación
  • Las entradas de 4-20 mA permiten la conexión desde sensores externos (es decir, carga, temperatura ambiente o temperatura del aceite)
  • Configuración y administración del sensor: interfaz web optimizada e intuitiva

Suscríbase a nuestras alertas y notificaciones de correo electrónico de ciberseguridad

Hitachi Energy se compromete a ofrecer productos, sistemas y servicios que aborden con claridad la ciberseguridad. El manejo adecuado y oportuno de incidentes de ciberseguridad y vulnerabilidades del software es un factor importante para ayudar a nuestros clientes a minimizar riesgos asociados a la ciberseguridad. Si desea recibir alertas y notificaciones periódicas sobre las vulnerabilidades de software que afectan a las soluciones de Hitachi Energy, complete el formulario a continuación. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento.

Haga clic aquí para registrarse

Ofertas relacionadas

Ecosistema TXpert™
Analizador de DGA multigas CoreSense™M10
Componentes y aislamiento de transformadores
LYS186599_2
Transformadores