Selecciona tu región e idioma

Menú

Analizador de DGA multigas CoreSense™M10

CoreSenseTM M10 de Hitachi Energy proporciona monitoreo en línea continuo en tiempo real de los niveles de gas disuelto y humedad en el aceite para transformadores. El CoreSenseTM M10 está calificado como sensores TXpertTM Ready para conectarse con CoreTecTM  4, el TXpertTM Hub , que mide con precisión los siguientes nueve gases en aceites minerales de transformadores, éster y fluidos de silicio.

  • hidrógeno 
  • metano 
  • acetileno 
  • etileno, 
  • etano
  • monóxido de carbono
  • dióxido de carbono
  • propano
  • propileno 

Las lecturas de gas disuelto se utilizan para proporcionar una identificación temprana y advertencias para la mayoría de las fallas del transformador; mientras que el monitoreo de la humedad puede evitar el envejecimiento prematuro de una unidad. La identificación y detección tempranas de dichas fallas incipientes le permiten tomar medidas preventivas, cuando sea necesario, y evitar costosas interrupciones.

CoreSenseTM M10 de Hitachi Energy minimiza los riesgos de fugas de aceite y simplifica la instalación mediante el uso de una sola brida y la limitación de la circulación de aceite al cabezal de muestra.

CoreSenseTM M10 de Hitachi Energy está diseñado para al menos 10 años de funcionamiento sin mantenimiento y sin consumibles. Gracias a su espectrómetro infrarrojo por transformada de Fourier (FTIR) comprobado en campo y a su diseño de grado industrial, el CoreSenseTM M10 no se desviará con el tiempo y no requiere ningún portador ni gases de calibración. Reduce los riesgos de fugas de aceite con un circuito de aceite simple sin bomba limitado al cabezal de medición y utiliza redundancias integradas para un funcionamiento confiable sin mantenimiento.

CoreSenseTM M10 de Hitachi Energy puede sobrevivir en condiciones exteriores duras con temperaturas extremas de -50 °C a +55 °C, condiciones corrosivas, y puede funcionar bajo un metro (3 pies) de agua.

CoreSense M10 de Hitachi Energy puede utilizarse con transformadores llenos de los siguientes fluidos:

  • CoreSenseTM M10 ST para aceites minerales
  • CoreSenseTM M10 SE para éster sintético (Midel 7131)
  • CoreSenseTM M10 NE para éster natural (Cargil FR3)
  • CoreSenseTM M10 SL para fluidos de silicio

Características de un vistazo

  • Monitoreo continuo de gas disuelto en línea, con herramientas de interpretación avanzadas
  • Calificados como sensores TXpertTM Ready para conectarse con CoreTec� 4, el TXpertTM Hub  
  • Fácil instalación: listo para usar
  • Sin bucle de circulación de aceite fuera del cabezal de muestra
  • Redundancia integrada: sin consumibles durante 10 años
  • Tecnología FTIR probada en el espacio y en el campo

More features at glance

  • Continuous online dissolved gas monitoring, with advanced interpretation tools
  • Qualified as TXpertTM Ready Sensor to connect with CoreTecTM 4, the TXpertTM Hub  
  • Easy installation – right out of the box
  • No oil circulation loop outside the sample head
  • Built-in redundancy – no consumables for 10 years
  • Space and field proven FTIR technology

Firmware for CoreSense™ M10

Suscríbase a nuestras alertas y notificaciones de correo electrónico de ciberseguridad

Hitachi Energy se compromete a ofrecer productos, sistemas y servicios que aborden con claridad la ciberseguridad. El manejo adecuado y oportuno de incidentes de ciberseguridad y vulnerabilidades del software es un factor importante para ayudar a nuestros clientes a minimizar riesgos asociados a la ciberseguridad. Si desea recibir alertas y notificaciones periódicas sobre las vulnerabilidades de software que afectan a las soluciones de Hitachi Energy, complete el formulario a continuación. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento.

Haga clic aquí para registrarse

Ofertas relacionadas

Ecosistema TXpert™

CoreSense™

Borde de APM

Componentes y aislamiento de transformadores

LYS186599_2

Transformadores