Robot de inspección de transformador TXplore .

Los transformadores de potencia tienen sistemas internos complejos que se degradan con el tiempo. Como consecuencia, puede ser necesario inspeccionar los componentes internos para detectar signos de funcionamiento anormal. TXplore de Hitachi Energyrealiza una inspección interna que examina la estructura del transformador sin necesidad de extraer el aceite y enviar a un inspector al espacio confinado de un transformador de energía.

El uso del sistema TXplore- evita el peligro de un derrame al manipular el aceite y el riesgo de enviar a alguien dentro del transformador para realizar una inspección. Esto se puede lograr durante una breve interrupción en comparación con las inspecciones convencionales que requieren varios días. Además, cuando se completa una inspección interna tradicional, se logra un ahorro significativo de costos al evitar el equipo de manipulación y procesamiento de aceite necesario para eliminar el aceite y reprocesar y llenar el transformador.

El servicio de TXplore puede programarse con anticipación para aprovechar una interrupción planificada con poco o ningún aumento del tiempo de inactividad. También es posible implementar el equipo de servicio para realizar una inspección cuando se encuentran problemas inesperados.

Alcance del producto

  • Usar en cualquier transformador de energía lleno de aceite
  • Compatible con fluidos minerales o ésteres
  • Elimina el riesgo de que una persona ingrese al entorno de espacio confinado
  • La inspección puede comenzar inmediatamente después de tomar una interrupción
  • Reducción significativa del tiempo de interrupción
  • No, o muy poco, el aceite debe manipularse
  • Elimina la necesidad de un equipo de rescate en espacios confinados

¿Por qué Hitachi Energy?

  • Las imágenes casi en tiempo real están disponibles para los expertos en transformadores de Hitachi Energy
  • A medida que se identifican los problemas, expertos de todo el mundo pueden brindar apoyo diagnóstico
  • Se proporciona un informe a los clientes cuando los problemas ponen en riesgo el transformador con soluciones para mejorar la confiabilidad
  • La condición desconocida se identifica con imágenes de alta calidad y revisión por parte de expertos
Transformador interno TXplore

Categorías de productos relacionados

Piezas y mantenimiento
Hitachi Energy ofrece repuestos genuinos y de alta calidad junto con servicios de mantenimiento básicos y avanzados.
Actualizar, reparar y extender
Hitachi Energy ofrece soluciones personalizadas para prolongar la vida útil de sus transformadores.
Evaluar y proteger
Hitachi Energy ofrece soluciones de monitoreo en línea y gestión de activos, incluidos servicios de consultoría de diagnóstico.

24/7/365

¡Nuestros Equipos de Servicio Global están aquí para apoyarlo en cualquier momento!

Más información

Servicio para transformadores
El envejecimiento de los activos, el aumento de la demanda de energía y la necesidad crítica de evitar interrupciones no planificadas son un desafío para los servicios públicos e industriales de todo el mundo. La cartera de servicios de Hitachi Energy permite a las empresas de servicios públicos e industriales maximizar el rendimiento de los activos de transformadores al garantizar una alta confiabilidad, reducir los costos del ciclo de vida y garantizar un rendimiento optimizado mientras se reduce el impacto ambiental.
LYS186599_2
Transformadores
Hitachi Energy ofrece transformadores de alimentación y distribución, transformadores en seco y EconiQ™, y servicios para aplicaciones industriales y comerciales.
Componentes y aislamiento de transformadores
La cartera de aislamiento y componentes de transformadores más amplia y fiable del mundo