Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

 

 

eSOMS: Elektronisches Schichtbetriebsmanagementsystem

eSOMS ist die branchenführende Lösung für das unternehmenskritische Betriebsmanagement. Sie wurde von Experten entwickelt und gewährleistet einen sicheren, effizienten und zuverlässigen Betrieb. eSOMS wird von über 430 Standorten weltweit eingesetzt und bietet eine modulare Architektur, die sich an Ihr Unternehmen anpasst und beispiellose Flexibilität und Integration bietet.

 

Wichtige Highlights 

  • Steigert Effizienz, Produktivität und Sicherheit
  • Weniger Zeit und Kosten für Betrieb und Wartung
  • Standardisierte Verfahren über mehrere Werke hinweg
  • Optimierte Einhaltung regulatorischer Standards

Übersicht

In der sich schnell entwickelnden Energielandschaft von heute stehen die Anlagenbetriebe vor erheblichen Herausforderungen. Der Wandel hin zu erneuerbare Energie und der Bedarf an flexiblen Betriebsabläufen in Kernkraftwerken und konventionellen Kraftwerken erfordern innovative Lösungen. Anlagenbetreiber haben die Aufgabe, diese Entwicklungen zu ermöglichen und gleichzeitig Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb zu gewährleisten. Diese Herausforderungen können zu erhöhten Betriebskosten, ineffizienter Ressourcenzuweisung und Compliance-Problemen führen. Angesichts des wachsenden regulatorischen Drucks und der Notwendigkeit einer verbesserten Betriebszuverlässigkeit müssen Unternehmen innovative Lösungen finden, um ihren Anlagenbetrieb effektiv zu verwalten.

eSOMS ist eine speziell entwickelte Lösung für das unternehmenskritische Anlagenbetriebsmanagement, die diese Herausforderungen durch ein umfassendes, modulares System für das Anlagenbetriebsmanagement angeht. Diese End-to-End-Lösung hilft dem Betriebs- und Wartungspersonal, intelligenter zu arbeiten, um einen sicheren, effizienten und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, was sie zur bevorzugten Wahl für Hunderte von Standorten weltweit macht.

Durch die Rationalisierung von Prozessen und die Integration von Best Practices erhöht eSOMS die Gesamteffizienz und senkt die Betriebskosten.


Vorteile

Verbesserte Effizienz, Produktivität und Sicherheit
eSOMS sorgt für messbare Steigerungen der betrieblichen Effizienz, Produktivität und Sicherheit, wobei einige Kunden durch weniger Arbeitsaufwand und schnellere Energiewiederherstellung Millionen sparen.

Weniger Zeit und Kosten
Rationalisieren Sie Betriebs- und Wartungsaktivitäten und reduzieren Sie Zeit und Kosten.

Standardisiertes Verfahren
Implementieren Sie unternehmensweit standardisierte Verfahren und Frameworks, die Best Practices der Branche in mehreren Werken anwenden.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Standards und Rationalisierung der Compliance-Berichterstattung.


Funktionen

eSOMS besteht aus 10 Kernmodulen: 
 

Ausrüstung 
Verwaltet den Anlagenstatus, die Isolierung und die Betriebsbereitschaft. 
 
Berechtigungen 
Digitalisiert und setzt werksspezifische Tagout-/Lockout-Verfahren durch. 
 
Verwaltung 
Bietet Systemkonfiguration, Benutzerverwaltung und Zugriffskontrolle. 
 
Bedienerrunden 
Erleichtert routinemäßige Feldinspektionen und Datenerfassung. 
 
Narrative Protokolle 
Erfasst Schichtnotizen, Beobachtungen und Betriebsereignisse. 
 
Nachverfolgung und Kontrolle 
Beaufsichtigt vorübergehende Änderungen, Bedienerhilfen und den Gerätestatus. 
 
Personalplanung  
Verwaltet Qualifikation, Terminplanung und Compliance von Mitarbeitern. 
 
Änderungsmitteilung  
Unterstützt Änderungsmanagement und Verfahrensaktualisierungen. 
 
AutoPrint 
Automatisiert die PDF-Erstellung und den Druck von Betriebsdokumenten. 
 
System-Schnittstellen 
Ermöglicht die Integration in Systeme von Drittanbietern wie Wartungsmanagement, Terminplanung und Datenhistoriker. 
 

eSOMS bietet auch vier mobile Anwendungen: 
 

Mobile Operator-Runden 
Ermöglicht es Außendienstmitarbeitern, Routineinspektionen und Ausrüstungsprüfungen mithilfe mobiler Geräte effizient durchzuführen und aufzuzeichnen. 
 
Mobile Narrative-Protokolle 
Ermöglicht es Bedienern, Beobachtungen, Ereignisse und Schichtnotizen vor Ort digital zu protokollieren, was die Kommunikation und Rückverfolgbarkeit verbessert. 
 
Mobile Wartung
 
Unterstützt das Wartungspersonal bei der Ausführung und Dokumentation von Wartungsaufgaben direkt von mobilen Geräten aus, verbessert die Genauigkeit und reduziert den Papieraufwand. 

Mobile Berechtigungen 
Digitalisiert den Freigabeprozess, verbessert die Sicherheit und reduziert das Risiko menschlicher Fehler bei Wartungs- und Betriebsaktivitäten


Anwendungen

Stromerzeugung
eSOMS unterstützt Kernkraftwerke, fossile und erneuerbare Kraftwerke mit Tools, die den Schichtbetrieb rationalisieren, die Sicherheit verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen.

Öl- und Gasverarbeitung sowie chemische Verarbeitung
eSOMS wurde für Hochrisikoumgebungen entwickelt und digitalisiert Routineabläufe und Sicherheitsprotokolle, reduziert menschliche Fehler und verbessert die Rechenschaftspflicht in petrochemischen und Raffinerieanlagen.

Herstellung
Die cloudbasierte Facility-Maintenance-Software hilft Fertigungsanlagen, Verfahren zu standardisieren, die Gerätebereitschaft zu verwalten und die Personalplanung zu optimieren, die Produktivität zu steigern und gleichzeitig die betriebliche Integrität aufrechtzuerhalten.

Militär
eSOMS wird von Verteidigungsorganisationen eingesetzt und gewährleistet die unternehmenskritische Bereitschaft durch sicheres, überprüfbares Betriebsmanagement, unterstützt die Compliance und Betriebskontinuität in militärischen Installationen.