Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Gasisolierte Übertragungsleitung (GIL)

Hochleistungsübertragung bis zu 6.300 A

Der hohe Qualitätsstandard von Hitachi Energy und die fortschrittlichen Prozesse in F&E gewährleisten eine hervorragende Produktqualität.

Das herausragende Fachwissen im Bereich Produktdesign mit Projektemulation und sehr erfahrenen Ingenieuren ermöglicht es, Kunden weltweit die beste gasisolierte Leitung ihrer Klasse anzubieten.

GIL-Angebote können an die Projektanforderungen in Bezug auf Temperaturschwankungen, die Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Fundaments oder die Lösung von Herausforderungen im Zusammenhang mit Vibrationen aufgrund verschiedener Faktoren (z. B. Transformatoranschluss, Bahnübergang usw.) angepasst werden
 

Anwendungen

  • Städtische Gebiete
  • Intercity-Verbindung
  • Kraftwerke
  • Onshore-Windenergie

Warum Hitachi Energy?

  • Wegweisend in der GIS-Technologie mit 50 Jahren bewährter Erfahrung
  • Weltweite Präsenz und Servicenetzwerk
  • Weltweit führend durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung (F&E)
  • Anbieter von äußerst zuverlässigen, intelligenten, kompakten und wirtschaftlichen Lösungen für komplexe Schaltanlagen-Anwendungen
  • Dank des niedrigen Schwerpunkts geeignet für Gebiete mit hohen seismischen Aktivitäten
Gasisolierte Übertragungsleitung (GIL)

Kurzinformationen zur Leistung

GIL bis zu 1.100 kV            
Nennspannung [kV] 252 300 420 550 800 1.100
Nennstrom [A] 3.150 4.000 4.000/5.000 4.000/5.000/6.300 6.300 6.300
Bemessungsfrequenz [Hz] 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Bemessungs-Stehwechselspannung [kV] 460 460 650 740 960 1.200
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung [kV] 1.050 1.050 1.425 1675 2.100 2.400
Bemessungs-Schaltstoßspannung [kV] Nicht zutreffend 850 1.050 1.300 1.550 1.980
Kurzzeit-Stehwechselspannung (3 s) [kA] 50 63 63 63 63 63
Bemessungs-Spitzenwechselspannung [kA] 135 171 171 171 171 171
Verkapselung einphasig einphasig einphasig einphasig einphasig einphasig
Teilentladung [pC] ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
Nennfülldruck (20 °C, abs) [kPa] 650 530 530 460/680 520 460
Mindestfunktionsdruck (20 °C, abs) [kPa] 600 450 450 390/600 450 390
Typgeprüfte SF6-Gas-Austrittsrate [%/Jahr] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Umgebungstemperatur [°C] -30 … +40  -30 … +40  -30 … +40  -30 … +40  -30 … +40  -30 … +40 

Downloads für gasisolierte Übertragungsleitung

Gasisolierte Übertragungsleitung

8 Seiten, Produktbroschüre

Verwandtes Angebot

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen