Aproveite a confiabilidade, a seletividade e a simplicidade inéditas para sua rede elétrica
Com o aumento sem precedentes de hoje na demanda de eletrificação e na complexidade da rede de distribuição, a necessidade de seletividade precisa e eficácia operacional está mais atraente do que nunca.
O portfólio da Hitachi Energy de soluções de monitoramento, controle, medição e proteção de média tensão fornece suporte ideal para visibilidade em tempo real, fluxos de energia otimizados e gerenciamento de falhas perspicaz. Isso garante que o fluxo de energia seja interrompido apenas quando absolutamente necessário e, em última análise, garante a mais alta disponibilidade de rede e qualidade de serviço para os clientes.
Visibilidade total
Consciência situacional precisa dentro da rede de distribuição
Alta eficiência
Maior eficiência operacional e perdas não técnicas reduzidas
Confiabilidade da rede
Queda significativa na frequência e durações de interrupção, levando à redução de SAIDI e SAIFI
ROI de infraestrutura
Utilização ideal da infraestrutura de rede existente
Funções principais
- Monitoramento, controle, medição e proteção remotos
- Detecção de falhas, isolamento e restauração de serviço (FDIR / FLISR)
- Informações avançadas de localização de falhas para restauração e verificação do sistema
- Medições de energia de baixa e média tensão com a mais alta precisão
- Análise avançada de fluxo de energia e carga
- Monitoramento de tensão para aplicações CVR/VVO
- Medições da qualidade da energia
- Transferir viagem para evitar ilhamento indesejado
- Automação e autorrecuperação
Monitoramento, controle, medição e proteção
Aplicativos relacionados
Exemplos de aplicações para distribuição subterrânea e aérea.
Produtos diferentes podem ser usados com base em suas preferências e requisitos específicos.
Você está pronto para melhorar a distribuição de energia?
Fale com um especialista hoje mesmo