Proteção e controle do alimentador multiaplicação Relion REF650
O REF650 é um relé avançado de proteção e controle do sistema de distribuição. Ele abrange aplicações de alimentador, diferencial de transformador de dois enrolamentos, diferencial de alta impedância e proteção de interconexão para apoiar operadores de sistemas de distribuição e instalações industriais. O tamanho compacto e o design modular do relé tornam este dispositivo eletrônico inteligente (IED) configurável uma maneira econômica de atender a uma ampla gama de requisitos de proteção.
Principais destaques
- Fator de forma compacto disponível como 3U 1/2 19” ou 3U 1/1 19”
- Hardware modular
- HMI com tela sensível ao toque integrada (opcional)
- Design expansível
-
Detalhes do produto
-
Recursos
-
Perguntas frequentes
Visão geral
Com um número cada vez maior de recursos energéticos distribuídos (DERs) entrando em operação, os relés de proteção de média tensão tornaram-se guardiões vitais de nossos sistemas de distribuição. O REF650 é uma solução compacta e modular que abrange as funções essenciais de manutenção da confiabilidade e segurança dos sistemas de distribuição carregados com geração, armazenamento, veículos elétricos e muito mais, localizados no cliente.
Um relé de média tensão para aplicações de alimentador de distribuição primária e transformador, o REF650 fornece proteção e controle do alimentador. Ele também monitora a corrente e a tensão para detectar rapidamente falhas dentro do ativo, como sobrecargas, curtos ou falhas de isolamento. Ao isolar falhas rapidamente, todas essas funções ajudam a minimizar os danos ao sistema.
Flexibilidade é outro benefício do REF650. Ele pode interagir com transformadores convencionais, trazendo as vantagens de uma subestação digital para suas instalações existentes. O relé é flexível o suficiente para suportar aplicações industriais e de subtransmissão.
Além disso, o REF650 tem um número reduzido de configurações de parâmetros e configurações simplificadas que permitem aos operadores do sistema definir rapidamente seus próprios parâmetros e reduzir o tempo de comissionamento.
Ele também tem uma ferramenta de serviço de campo (FST) que se integra ao software de gerenciamento de IED de proteção e controle PCM600 da Hitachi Energy. Validar seu relé ajudará a garantir que ele funcione de forma confiável em condições de falha reais. O REF650 torna o processo de teste e validação simples e conveniente.
Recursos
- Fator de forma compacto: o REF650 é perfeito para ambientes com espaço limitado, como compartimentos de baixa tensão de painéis de distribuição de média tensão.
- Econômico: O design modular, multifuncional e de caixa única do novo produto reduz significativamente o custo total da unidade para atender às funcionalidades de proteção e controle, tornando-o uma opção econômica.
- Interface homem-máquina local (LHMI) com tela sensível ao toque: A tela sensível ao toque opcional proporciona uma visão clara das medições e do status da comutação, tornando a REF650 fácil de usar para os operadores do sistema.
- Design modular: Você pode reconfigurar e estender o relé com módulos de hardware, ganhando flexibilidade para incorporar alterações de projeto.
- Precisão: O REF650 emprega um sistema analógico a digital (A/D) altamente preciso para todas as entradas analógicas.
- Gravação de perturbação a 4,8 kHz: Com uma taxa de amostragem de 4.800 amostras por segundo, o REF650 registra com precisão formas de onda detalhadas de tensão e corrente, o que fornece dados valiosos para análise.