Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Solução | Automação da distribuição

Gerenciamento Volt-VAr

Aumente a qualidade da fonte de alimentação e a eficiência de utilização da rede minimizando os fluxos de energia reativa e mantendo as tensões dentro dos limites.

Garanta a operação eficiente da sua rede de distribuição

Aumente a eficiência operacional e a conscientização em sua rede de distribuição de energia, garantindo a conformidade com todas as restrições operacionais essenciais usando a solução avançada de gerenciamento volt-var da Hitachi Energy. A solução ajuda os operadores de rede a reduzir significativamente a frequência e a duração das interrupções, reduzir as perdas de energia, manter as tensões dentro dos limites e aumentar a eficiência geral.
Qualidade de energia superior
Melhor qualidade da fonte de alimentação por meio de melhores perfis de tensão
Alta eficiência
Perdas de energia reduzidas e fator de geração de energia otimizado 
Desempenho ideal
Melhor controle de volatilidade de tensão e fornecimento de energia confiável
Capacidade de pico
Maior capacidade de hospedagem de rede e eficiência de utilização

Funções principais

  • Controle de tensão aprimorado
  • Reconfiguração de rede
  • Integração de armazenamento em rede
  • Compensação de potência reativa (VAr)
  • Otimização Volt-Var (VVO)
  • Otimização do fator de potência
  • Proteção de tensão do alimentador
  • Controle de recursos energéticos distribuídos (DERs)
  • Integração de renováveis
  • Redução da tensão de conservação (CVR)
  • Modelagem, monitoramento e visualização

Gerenciamento Volt-VAr

Aplicativos relacionados

Exemplo de aplicação para otimização e controle volt-var. 

Diferentes produtos podem ser usados com base em suas preferências e requisitos específicos.

Fault v3

Nossa oferta - do equipamento principal ao centro de controle

Exemplo de aplicação para otimização e controle de volt-var. Produtos diferentes podem ser usados com base em suas preferências e requisitos específicos.

Conteúdo em destaque

Leia como a Hitachi Energy pode conectar concessionárias de energia a uma rede de distribuição mais sustentável, confiável e preparada para o futuro.

Você está pronto para melhorar a distribuição de energia?

Fale com um especialista hoje mesmo