Eixo: Colaboração empresarial fornecida em nuvem
A Axis oferece troca imediata e rica de dados e transparência entre parceiros comerciais para que as decisões possam ser tomadas em tempo real e os esforços possam ser focados na resolução de exceções. Isso é entregue por meio de processos B2B totalmente automatizados.
Principais destaques
Automatiza fluxos de trabalho da compra ao pagamento
Reduz erros nas trocas de fornecedores
Melhora a visibilidade nas transações
Dimensiona a colaboração entre parceiros
- Detalhes do software
- Recursos
Visão geral
Colaboração simplificada para compras mais inteligentes
O Axis é uma plataforma de colaboração B2B baseada na nuvem que simplifica e automatiza a troca de dados de compras, faturamento e catálogo entre organizações com uso intensivo de ativos e seus fornecedores. Criado especificamente para apoiar operações em escala empresarial, o Axis permite o compartilhamento seguro de dados em tempo real entre departamentos, regiões geográficas e parceiros comerciais, reduzindo o esforço manual e melhorando a agilidade operacional.
Otimizado para fluxos de trabalho corporativos
Em setores onde a complexidade de compras e a coordenação de fornecedores podem retardar as operações, o Axis oferece uma plataforma centralizada para gerenciar requisições, pedidos de compra, faturas e catálogos de fornecedores. Ele se integra perfeitamente a sistemas como Ellipse e Asset Suite, permitindo visibilidade e controle de ponta a ponta em todo o ciclo de vida da compra ao pagamento.
Seguro, escalável e pronto para integração
Com suporte para protocolos seguros como SFTP e TLS, o Axis garante a integridade e a conformidade dos dados em todas as transações. Sua arquitetura modular e design pronto para API permitem que as organizações dimensionem a colaboração entre milhares de fornecedores, mantendo a governança e a auditabilidade. A Axis conta com a confiança de concessionárias, operadores de transporte e OEMs para modernizar a aquisição e otimizar o envolvimento do fornecedor.
Benefícios
- Reduzir os custos de estoque e retenção por meio de um melhor rastreamento de pedidos
- Negociar descontos de fornecedores por meio da redução de despesas gerais manuais
- Menores taxas de incompatibilidade de fatura e consultas de pagamento de fornecedor
- Melhorar os gastos em contratos com compras orientadas por catálogo eletrônico
- Aumentar a visibilidade do status do processo de compra e trabalho
- Visualizar informações abrangentes de manutenção de ativos s
- Melhorar a entrega de utilização de recursos
- Obtenha relatórios precisos por meio de melhor qualidade e mais dados em tempo real
Recursos
Compras: solicitações de cotação, cotação, preço e verificação de disponibilidade
Catálogo: upload de catálogo de fornecedor, fluxo de trabalho de aprovação do comprador, pesquisa de catálogo, login direto ou marcação de saída de interface de catálogo aberto (OCI)
Compras: pedido de compra, pedido de alteração, confirmação de pedido e expedição
Recebimento: avisos antecipados de remessa, relatórios de discrepâncias e avisos de recebimento de mercadorias
Gerenciamento de trabalho: solicitação de trabalho, ordem de trabalho, atualização de ordem de trabalho, conclusão de trabalho e declaração de trabalho
Manutenção de ativos: notificações de avaliação de condições, cotações de trabalho, declarações de trabalho e atualizações de ativos
Faturamento: Fatura e extrato de contas a pagar, aviso de remessa, fatura e extrato de contas a receber e RCTI/ERS
Processos especializados: adaptados para requisitos de negócios específicos
Aplicativos
Serviços públicos e fornecedores de energia
O Axis automatiza os processos de gestão de trabalho da compra ao pagamento e do prestador de serviços. Ele se integra ao Ellipse e ao Asset Suite e suporta transações B2B seguras via protocolos SFTP e TLS.Redes de prestadores de serviços e fornecedores
A plataforma Axis baseada na nuvem permite que pequenos e grandes fornecedores colaborem com os clientes por meio de portais da Internet e catálogos eletrônicos. Ele é compatível com navegação no catálogo, requisição e processamento de faturas.Varejo, transporte e OEMs
A solução é usada em todos os setores para reduzir a entrada manual de dados, impor a governança e melhorar a visibilidade de gastos. O Axis é compatível com auditorias SOC e implantação segura na nuvem.