Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

 

 

Elipse: Gestão de ativos empresariais e planejamento de recursos

O Ellipse EAM incute práticas e processos recomendados para ajudar a gerenciar ativos no dia a dia e durante todo o ciclo de vida. O design flexível oferece suporte a organizações de ativos intensivos de todos os tamanhos, desde os maiores e mais complexos ambientes operacionais até aqueles que estão implementando uma estratégia de gestão de ativos pela primeira vez. Com o Ellipse EAM, você pode responder mais rapidamente e tomar melhores decisões sobre ativos que afetam diretamente seus resultados.

Principais destaques 

  • Aumentar a utilização e a produtividade dos ativos
  • Reduzir os custos operacionais
  • Garantir disponibilidade e visibilidade da cadeia de suprimentos

Visão geral

Gerenciamento inteligente de ativos para operações complexas
O Ellipse EAM é uma solução de gestão de ativos empresariais desenvolvida para setores intensivos de ativos, como serviços públicos, transporte, mineração e infraestrutura pública. Com décadas de implantações comprovadas em operações globais, o Ellipse EAM capacita as organizações a gerenciar ativos físicos em todo o ciclo de vida, desde o planejamento e instalação de capital até a manutenção e desativação, melhorando a confiabilidade, a segurança e a sustentabilidade.

Construído para ambientes dinâmicos e distribuídos
Quando a continuidade operacional é crítica e a complexidade da infraestrutura é alta, o EAM da Ellipse oferece as ferramentas necessárias para otimizar o desempenho e reduzir o risco. Ele oferece suporte a processos integrados de trabalho, materiais, finanças e análise, permitindo que as organizações tomem decisões mais rápidas e bem informadas. Seja gerenciando subestações, redes ferroviárias ou ativos de geração, o Ellipse EAM ajuda as equipes a melhorar a disponibilidade de ativos, otimizar a manutenção e garantir a conformidade com a ISO 55000 e outras estruturas regulatórias.

Modernizado para mobilidade e insight
O Ellipse EAM integra recursos móveis e análise avançada para dar suporte a uma execução de campo mais inteligente e visibilidade em toda a empresa. Os técnicos podem capturar dados de inspeção no ponto de desempenho, enquanto planejadores e executivos obtêm informações em tempo real sobre a integridade dos ativos, o estoque e a utilização da força de trabalho. A solução oferece suporte à implantação na nuvem e no local, com uma pegada de hardware mais leve e integrações pré-configuradas que simplificam a implementação e reduzem o custo total de propriedade.

Escalável, seguro e pronto para o futuro
O Ellipse EAM foi desenvolvido para oferecer flexibilidade e crescimento, com suporte para ambientes de nuvem híbrida, PostgreSQL e APIs modernas. Sua arquitetura modular permite a integração perfeita com APM, soluções de gestão de trabalho e sistemas financeiros, enquanto seus aprimoramentos de UI/UX e workbenches baseados em persona melhoram a usabilidade em todas as funções. Com inovação contínua impulsionada pelo feedback do cliente, o Ellipse EAM evolui para atender às necessidades de negócios em constante mudança, fornecendo gestão inteligente de ativos que se adapta à sua empresa.


Benefícios

  • Melhores práticas de ponta a ponta para gerenciar ativos e trabalho, cadeia de suprimentos, recursos humanos e finanças

  • Mais de 150 processos de negócios pré-configurados adicionam conhecimento e maturidade de negócios para incorporar as melhores práticas

  • Flexibilidade para acomodar os processos de fluxo de trabalho mais complexos

  • Permite a melhoria contínua do processo de acordo com as recomendações da ISO 55000 

  • Disponível como uma solução SaaS ou uma implantação no local


Recursos


Gerenciamento do ciclo de vida dos ativos
Otimize a utilização de ativos físicos e a gestão de custos. O EAM da Ellipse gerencia todo o ciclo de vida dos ativos, desde o projeto até a vida operacional e o descarte. A solução oferece suporte a planejamento avançado, agendamento de manutenção e execução de trabalho por meio de seu sistema computadorizado de gestão de manutenção, com ferramentas integradas que equilibram de forma ideal a maior disponibilidade de ativos com os custos reduzidos de suporte ao ativo.

Gestão da cadeia de suprimentos
Equilibre a disponibilidade de suprimentos com controles de custo mais rígidos. O gerenciamento da cadeia de suprimentos EAM da Ellipse fornece planejamento de demanda de material focado no suporte à disponibilidade de peças vinculadas aos cronogramas de manutenção e reparo de ativos. Esse foco oferece inventário e compras “just-in-case” alinhados à manutenção e baseados em probabilidade, em vez de uma cadeia de suprimentos focada na produção “just-in-time”. Isso permite que as organizações otimizem as metas concorrentes de maximizar a disponibilidade de peças e outros suprimentos, minimizando o capital vinculado às participações no estoque.

Gestão corporativa 
Com o Ellipse EAM, os dados financeiros simples de entrada única se transformam em informações significativas para gerenciar custos de projetos, planejamento de trabalhos, custo de propriedade de ativos, capitalização de projetos, geração de relatórios estatutários e conformidade. O software de gestão de ordens de serviço fornece transparência completa das transações financeiras, simplificando a auditoria e a análise.

Análise de negócios para relatórios e painéis
As análises da Ellipse EAM transformam dados em relatórios gráficos e painéis oportunos em toda a empresa. Imagens fáceis de ler ajudam a empresa a entender as mudanças de dados e a tomar decisões mais rápidas. 


Aplicativos

  • Serviços públicos de transmissão e distribuição 
    O Ellipse EAM é implantado por concessionárias para gestão do ciclo de vida dos ativos, planejamento de interrupção e conformidade regulatória. Ele se integra aos sistemas SCADA, GIS e financeiro para apoiar a manutenção preditiva e o planejamento de capital. 
     

  • Transporte e ferrovia 
    O Ellipse EAM é usado por organizações ferroviárias para supervisão de condições, geometria de faixas e gestão de hierarquia de ativos. Ele suporta relatórios incorporados e trilhas de auditoria para confiabilidade da infraestrutura.  
     

  • Operações industriais e de mineração 
    A Ellipse EAM permite que as empresas de mineração otimizem a utilização de ativos, reduzam os custos operacionais e gerenciem as cadeias de suprimentos. Ele oferece implantação rápida com fluxos de trabalho pré-configurados e aplicativos móveis.