Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Linha de transmissão isolada a gás (GIL)

Transmissão de alta potência de até 6.300 A

O alto padrão de controle de qualidade e os processos avançados de P&D da Hitachi Energy garantem qualidade superior do produto.

A excelente experiência em design de produto com emulação de projetos e engenheiros altamente experientes permitem uma linha isolada a gás de primeira classe para clientes em todo o mundo.

As ofertas de GIL podem ser personalizadas de acordo com os requisitos do projeto relacionados a variações de temperatura, garantindo fundações adequadas ou solucionando desafios de vibração devido a vários fatores (p. ex., conexão de transformador, trilhos cruzados etc.)
 

Aplicações

  • Áreas urbanas
  • Conexão interurbana
  • Usinas elétricas
  • Energia eólica em terra

Por que a Hitachi Energy?

  • Pioneira em tecnologia GIS com 50 anos de experiência comprovada
  • Presença mundial e rede de serviços
  • Líder mundial por meio de pesquisa e desenvolvimento contínuos (P&D)
  • Fornecedor de soluções altamente confiáveis, inteligentes, compactas e econômicas para aplicações complexas de equipamentos de manobra
  • Adequado para áreas com atividades sísmicas elevadas devido ao baixo centro gravitacional
Linha de transmissão isolada a gás (GIL)

Breves dados de desempenho

GIL até 1.100 kV            
Tensão nominal [kV] 252 300 420 550 800 1100
Corrente nominal [A] 3150 4000 4000 / 5000 4000 / 5000 / 6300 6300 6300
Frequência nominal [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
Tensão suportável à frequência industrial [kV] 460 460 650 740 960 1.200
Tensão suportável a impulso atmosférico [kV] 1.050 1.050 1.425 1675 2100 2400
Tensão suportável nominal de impulso de manobra [kV] N/A 850 1.050 1300 1.550 1980
Corrente nominal suportável de curta duração (3 s) [kA] 50 63 63 63 63 63
Corrente nominal de resistência de pico [kA] 135 171 171 171 171 171
Encapsulamento fase única fase única fase única fase única fase única fase única
Descarga parcial [pC] ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5 ≤ 5
Pressão nominal de enchimento (20 °C, abs) [kPa] 650 530 530 460 / 680 520 460
Pressão funcional mínima (20 °C, abs) [kPa] 600 450 450 390 / 600 450 390
Taxa de vazamento de gás SF6 testada [%/ano] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Temperatura ambiente [°C] -30 a +40  -30 a +40  -30 a +40  -30 a +40  -30 a +40  -30 a +40 

Downloads para a linha de transmissão isolada a gás

Linha de transmissão isolada a gás

8 páginas, folheto do produto

Oferta relacionada

power plant engineer for substation

Fale conosco

Envie sua consulta, e entraremos em contato com você