Atualização, reparo e extensão
Maximizar seu ROI em equipamentos de automação de rede é simples: Deixe a Hitachi Energy ajudá-lo a atualizar para hardware e software de próxima geração para estender a vida útil de seus produtos e sistemas de automação de subestação atuais.
Principais destaques
- Atualizar e adaptar conforme necessário
- Minimize a interrupção com nossa experiência e suporte
- Obtenha soluções ideais para prolongar a vida útil dos equipamentos existentes
- Saber quando atualizar e quando substituir
-
Detalhes do serviço
-
Recursos
-
Perguntas frequentes
Visão geral
Maior vida útil dos ativos, melhor desempenho, maior ROI
Gerenciar o ciclo de vida de uma base instalada é um dos maiores desafios que as concessionárias enfrentam hoje. Um sistema atualizado usa tecnologia aprimorada para menos risco e melhor sustentabilidade e oferece os seguintes benefícios:
- Riscos reduzidos ao melhorar a resiliência da segurança cibernética
- Melhor confiabilidade e disponibilidade de ativos
- Melhores operações e gerenciamento da força de trabalho
- Investimentos seguros devido à manutenção de sistemas e ativos atualizados
- Mais sustentabilidade à medida que você atualiza e adapta apenas o que é necessário
- Redução da pegada ambiental ao alavancar novas tecnologias.
- Prontidão para integração futura de novas tecnologias, como geração e armazenamento de energia renovável
Suporte completo ao ciclo de vida de automação da subestação
Aproveite nossa experiência para garantir que você obtenha o máximo de seus produtos e sistemas da Hitachi Energy. A estratégia de atualização e modernização da Hitachi Energy abrange toda a gama de sistemas de automação de subestações (SAS), desde o nível de comunicação até o SAS local e os dispositivos eletrônicos inteligentes (IEDs) de controle e proteção. Especificamente, abordamos os seguintes aspectos:
- Atualizações de servidores e computadores, incluindo SO
- Atualização do MicroSCADA SYS600 ou RTU560
- Atualização para comunicação IEC 61850
- Atualizações de hardware e software para IEDs e dispositivos de comunicação
- Reprojetar os painéis da subestação
- Atividades do local, como desmontar dispositivos existentes e montar novos dispositivos, incluindo atividades de comissionamento
Nossos especialistas a seu serviço
Na Hitachi Energy, temos funcionários que fazem esses projetos toda semana. Nossa equipe pode começar com uma avaliação abrangente de seus ativos e software existentes. Vamos mapear um plano para ajudá-lo a saber o que pode ser feito e o que pode ser entregue. Quando for hora de atualizações ou outro trabalho, a equipe da Hitachi Energy ajudará na seleção, engenharia e instalação de tecnologia. Também o ajudaremos com testes e comissionamento.
Entendemos o desafio de manter a rede funcionando.
Nossas atualizações e modernizações são projetadas para ajudá-lo a atender às condições variáveis da rede. Entre as áreas de suporte que oferecemos, você encontrará atualizações para maior visibilidade e recursos de monitoramento de ativos, para que possa implementar manutenção proativa para estender a vida útil dos ativos. Além disso, ao comissionar um projeto de atualização ou modernização, as interrupções são uma preocupação primária para as concessionárias. Aguardar até o final para substituir um sistema SAS completo aumentará o tempo de inatividade. Em vez disso, uma abordagem mais gradual de atualização incremental de componentes, conforme exigido por seus ciclos de vida, permite que o tempo de inatividade seja diluído ao longo do tempo. Isso permite que você evite um período de interrupção significativo e pode planejar melhor as interrupções necessárias em seu cronograma de revisão anual.
Segurança, padrões e sustentabilidade
Também prestamos todos os nossos serviços em conformidade com os padrões e regulamentos apropriados. O suporte da nossa equipe ajudará você com segurança cibernética, confiabilidade e conformidade regulatória. Quando é hora de aposentar um ativo, oferecemos serviços de fim de vida útil que ajudam você a fazê-lo de forma econômica e responsável. Fornecemos serviços que reduzem o impacto ambiental por meio de desativação, revenda, descarte, substituição e reciclagem.
Benefícios
- Experiência inigualável com seu sistema: A Hitachi Energy garante que você terá orientação especializada de profissionais que têm décadas de experiência trabalhando em equipamentos como o seu.
- Melhor ROI dos seus ativos: Upgrades, reparos e extensões podem economizar dinheiro e tempo, além de serem concluídos com menos interrupções e tempo de inatividade para dispositivos de subestação.
- Sistemas mais eficazes: Ativos e sistemas desatualizados podem afetar a eficiência de todo o seu sistema. Repare ou atualize seus produtos para melhorar o desempenho.
- Confiabilidade aprimorada: As taxas de falha aumentam à medida que os ativos e sistemas envelhecem. Upgrades e modernizações podem ajudá-lo a manter as luzes dos seus clientes acesas.
- Engajamentos personalizados: Peça à Hitachi Energy que lide com todo o projeto ou escolha apenas os serviços que você deseja que sejam gerenciados.
- Uma visão completa do ciclo de vida do seu equipamento: Na Hitachi Energy, estamos com você desde a engenharia até o fim da vida útil em qualquer ativo ou sistema de automação de rede.