MicroSCADA X Historian
Sensores e dispositivos inteligentes incorporados fornecem aos operadores de rede rios de dados, que a funcionalidade de registro e relatório de dados da Hitachi Energy MicroSCADA X Historian agora refina em relatórios e análises valiosos.
Essa capacidade avançada coleta, arquiva e permite que o observador visualize e analise sem esforço os dados primários do processo.
Principais destaques
- Ampla coleta de dados do seu sistema de energia
- Controle intuitivo simples de seus dados complexos
- Interface de arrastar e soltar para compor os relatórios necessários
- Amplie rapidamente sua operação SCADA
-
Detalhes do produto
Visão geral
O Hitachi Energy MicroSCADA X Historian é a ferramenta que permite que você se beneficie de informações de rede críticas e precisas. É a maneira de entender o que aconteceu e o que está acontecendo em uma rede elétrica.
Eficiências de custo e energia melhoram o desempenho futuro. O MicroSCADA X Historian faz parte da linha de produtos MicroSCADA X, trabalhando em conjunto para simplificar processos e melhorar a eficiência.
Benefícios
- Uma visão precisa do processo principal permite a tomada de decisões baseada em fatos: o MicroSCADA X Historian coleta e armazena vários tipos de dados em um banco de dados projetado para arquivar centenas de milhares de valores em longos períodos de tempo de forma precisa e confiável.
- A operação intuitiva e fácil garante a utilização total dos recursos: o MicroSCADA X Historian coleta e armazena vários tipos de dados em um banco de dados projetado para arquivar centenas de milhares de valores em longos períodos de tempo de forma precisa e confiável.
- O MicroSCADA X Historian torna as medições e tendências visíveis e compreensíveis: as visualizações avançadas permitem que as informações sejam apresentadas de forma clara. Qualquer usuário pode facilmente compor novos relatórios e layouts para se adaptar a cada situação que surgir.
- Instala rápida e facilmente em sistemas MicroSCADA X existentes sem interrupções de serviço: estenda seu sistema MicroSCADA X atual com o Historian para começar a coletar seus dados e se beneficiar imediatamente das possibilidades avançadas de análise. O Historian pode ser conectado com segurança a um sistema MicroSCADA X em execução sem interrupção da operação.