IED de proteção de barramento distribuído - REB500
O dispositivo eletrônico inteligente (IED) REB500 habilitado para IEC 61850 foi projetado para suportar diferentes filosofias de proteção. Você pode criar uma solução de proteção distribuída atribuindo unidades de compartimento em cubículos de compartimento dedicados.
Principais destaques
- Sistema de barramento distribuído: de 2 a 60 compartimentos
- Operação segura e protegida
- Detecção abrangente de falhas de barramento e alimentador
- IEC 61850 interoperável
-
Detalhes do produto
-
Recursos
-
Perguntas frequentes
Visão geral
O REB500 pertence à família de produtos de proteção e controle Relion projetados para proteção, controle, medição e supervisão de sistemas de energia. Ele garante desempenho consistente, adapta-se a várias necessidades e garante proteção com medidas de segurança robustas.
Confiável
O REB500 usa conceitos e algoritmos comprovados que têm sido usados continuamente por mais de 15 anos. O princípio exclusivo de prolongamento do sinal permite a medição contínua e garante a operação correta da proteção do barramento, mesmo quando os transformadores de corrente estão muito saturados durante falhas externas. Esse princípio evita bloquear a função de proteção e deixar o barramento desprotegido.
Seguro
O REB500 detecta todas as falhas de barramento e alimentador para qualquer tipo de aterramento do sistema, seja um sistema isolado ou um sistema de aterramento sólido, de baixa impedância ou compensado. Ele opera seletivamente para todas as falhas na zona protegida e mantém a estabilidade completa para falhas fora da zona protegida. O recurso de zona de verificação geral integrado é completamente independente das indicações de posição do isolador. Esse recurso permite que o REB500 permaneça estável caso a réplica do barramento não seja válida.
Flexível
O REB500 usa tecnologia de ponta e oferece proteção aprimorada e desempenho de comunicação. Como parte da comprovada série Relion, ela permite um desempenho de proteção diferencial abaixo de um ciclo de energia.
Com essa flexibilidade, o REB500 pode proteger várias configurações de barramento em todas as circunstâncias. Ao integrar uma seleção versátil de funções de proteção, os IEDs REB500 protegem a baia completa e otimizam a proteção do pátio de manobras, oferecendo funcionalidade adaptável e escalável para as necessidades em constante mudança durante todo o ciclo de vida da instalação.
Recursos
Em conformidade com os padrões IEC 61850: O REB500 suporta IEC 61850-8-1 Edição 1 ou Edição 2 de acordo com a configuração do usuário, incluindo o Protocolo de Redundância Paralela (PRP) de acordo com IEC 62439-3. GOOSE pode ser usado para iniciar a proteção integrada contra falha do disjuntor.
Garante a segurança cibernética: O REB500 é compatível com gerenciamento de acesso de usuários, registro de atividades de usuários e gerenciamento centralizado de contas de usuários. Também inclui um recurso de segurança cibernética em conformidade com os padrões de segurança, como NERC CIP e IEC 62351-8
Fácil de operar: O REB500 reúne informações vitais do processo e as torna acessíveis ao usuário por meio da IHM local em qualquer um dos IEDs REB500 no sistema de proteção. Os dados também podem ser acessados conectando um PC ao IED. Usando o Você pode usar um gerenciador de IED de proteção e controle – PCM600, HMI500 ou WebHMI –, ele oferece uma maneira intuitiva de operar e manter uma instalação REB500. A ferramenta HMI500 oferece uma interface gráfica de usuário abrangente e fácil de usar para lidar com a proteção de barramento distribuído REB500 IED REB500 durante todo o seu ciclo de vida. A ferramenta permite configurar e definir parâmetros para o sistema completo de proteção da estação.