Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Linha de produtos RTU540

O produto não está mais disponível.

O produto que você está procurando não está mais disponível.

Substituição/sucessor é a linha de produtos RTU530

Para obter mais informações, você pode entrar em contato conosco clicando no botão Contato na parte inferior da página.

​

Produto Gateway para distribuição e subtransmissão. Faz a ponte entre a tecnologia antiga e a nova e combina dispositivos existentes e novos protocolos de normas (como IEC 61850) em um sistema de automação de subestação. O RTU540 incorpora recursos avançados, como controle lógico programável e uma interface homem-máquina, permitindo uma visão instantânea do status da grade. O gabinete de metal compacto de alta qualidade inclui módulos de entrada e saída que levam à economia de espaço no gabinete de controle.

  • Poderoso gateway de protocolo para unir tecnologias novas e antigas em um sistema
  • Dispositivo inteligente para controle automatizado de carga e tensão
  • Corpo robusto e compacto para operação sem ventoinha permite que você manuseie uma rede complexa devido à inteligência distribuída
  • A funcionalidade ágil permite a fácil adaptação da automação com base nas mudanças nos requisitos do sistema
  • A interpretação seletiva permite uma tomada de decisão rápida no centro de controle de rede e protege o equipamento primário
  • Redundância de comunicação para tranquilidade e confiança em sua rede

 

Product image for: Linha de produtos RTU540

Ser responsável por toda uma rede coloca você na situação em que alguns dispositivos podem ser novos, enquanto outros estão trabalhando por muito tempo. O RTU540 é o produto perfeito para você reuni-los em um único sistema. Como um gateway entre IEDs e o sistema de controle de rede (protocolos de comunicação e barramento de estação), ele é capaz de interpretar informações de todos os protocolos padrão. Além disso, nosso gateway é perfeito se você quiser integrar E/S seriais ao barramento da estação digital.

Oferecemos suporte completo ao protocolo e podemos digitalizar seus dados. A topologia em mudança das redes elétricas modernas requer um controle de tensão constante. Isso pode ser automatizado com a integração do RTU540 no transformador. O dispositivo pode controlar os níveis de tensão de forma independente do centro de controle da rede e enviar sinais para ajustá-los. Isso dá a você tempo para se concentrar em tópicos mais importantes no centro de controle e tranquilidade de que o RTU540 é a solução confiável para automação.

Saiba mais

540cid01-não-espelhado.jpg

540CID01: módulo de base

Módulo base montado em trilho DIN RTU540:

  • 4 portas seriais (RS-232, RS-485)
  • 2x interface Ethernet (10/100BaseT)
  • 2 portas USB
  • E/S integrada (16 entradas binárias, 8 saídas binárias, 8 entradas analógicas
  • Fonte de alimentação 24 a 125 Vcc
  • (1 de n) verificar
  • Com interface de conexão para módulos de extensão de E/S RTU500
  • Tensão do processo R0001: 24 a 60 Vcc
  • Tensão do processo R0002: 110 a 125 Vcc