Choose your region and language

Go

Menu

Kesätyöntekijät osana työyhteisöä ja hyvää työilmapiiriä

Features | Finland | 04.02.2021 | 2 min read

Kauppatieteitä opiskeleva Julia aloitti työnsä Hitachi ABB Power Gridsissä kesätyöntekijänä jo toukokuussa 2019. Julia työskenteli Quality Traineena Grid Automation- ja Grid Integration -yksiköissä. Julia on päässyt kehittämään erilaisten työtehtävien kautta kommunikointitaitojaan, ongelmanratkaisukykyään sekä oppinut aikatauluttamaan omaa työskentelyään. 

Julia Palosaaren henkilokuva kesatyontekijatarinoihin

Kuka olet, ja missä tehtävässä työskentelet Hitachi ABB Power Gridsissä? 

Olen Julia ja opiskelen kauppatieteitä Vaasan yliopistossa pääaineenani tuotantotalous. Syksyllä 2020 alkoi kolmas opiskeluvuoteni. Hitachi ABB Power Gridsissä olen ollut toukokuusta 2019 lähtien Quality traineena Grid Automation- ja Grid Integration -yksiköissä. Aloitin toukokuussa 2019 kesätyöntekijänä ja jatkoin syksyllä 2019 tuntikeräilijänä.

Mitä kautta päädyit töihin Hitachi ABB Power Gridsiin?

Päädyin hakemaan ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen avoimessa kesätyöhaussa. En siis suoranaisesti hakenut suoraan tähän tehtävään, vaan pääsin yleisen keväällä järjestetyn haun kautta. Olen tällä hetkellä töissä toista kesää täällä. Palaamaan minut sai hyvä työilmapiiri, mukavat työkaverit ja mielenkiintoiset työtehtävät.

Mitä työtehtäviisi kuuluu? 

Päivän aikana työtehtäviini voi kuulua esimerkiksi ohjeiden päivitystä IMS-johtamisjärjestelmässä, palavereja vaadittaviin päivityksiin liittyen ohjeista vastaavien esimiesten kanssa sekä muita avustavia laadun työtehtäviä. Suunnittelen päiväni yleensä palaverien ja työtehtävien aikataulutavoitteiden ympärille. Se on kyllä opettanut paljon oman työn aikatauluttamista ja suunnittelua.

Mikä Hitachi ABB Power Gridsissä työskentelyssä on ollut parasta?

Hyvä työilmapiiri, joustavuus ja mielenkiintoiset työtehtävät sekä se, että on päässyt näkemään, miten  iso yritys kokonaisuudessaan toimii. Olen päässyt oppimaan myös itse alasta paljon sellaista mitä en ennen tiennyt.

”Olen oppinut, ja opin edelleen joka päivä, uutta itselle ennestään ei niin tutusta alasta ja ison yrityksen käytännöistä”

Mitä sellaista olet kesän aikana oppinut, mistä on sinulle hyötyä myös tulevaisuuden työelämässä?

Olen oppinut kyllä hyvin paljon Hitachi ABB Power Gridsissä työskennellessäni. Olen oppinut, ja opin edelleen joka päivä, uutta itselle ennestään ei niin tutusta alasta ja ison yrityksen käytännöistä. Olen myös erilaisten työtehtävien kautta päässyt kehittämään kommunikointitaitoja erilaisten ihmisten kanssa työskennellessä, ongelmanratkaisukykyäni sekä oppinut aikatauluttamaan omaa työskentelyä. Käytän lisäksi työssäni paljon Office-ohjelmia, joiden käytöstä on sen myötä tullut paljon sujuvampaa. Melkeinpä joka päivä oppii kyllä jotain uutta. 

Miksi nyt kesätöitä etsivän kannattaisi hakea kesätöihin Hitachi ABB Power Gridsiin?

Hitachi ABB Power Gridsissä pääsee näkemään, miten iso maailmanlaajuinen yritys toimii sekä oppimaan uutta ja kehittämään itseään mielenkiintoisten työtehtävien kautta. Ilmapiiri on myös todella hyvä ja kesätyöntekijät otetaan osaksi työyhteisöä, mikä luo yhteenkuuluvuuden tunnetta. Suosittelen lämpimästi Hitachi ABB Power Gridsiä kesätyöpaikkana.

Get to know more