Choisissez votre région et votre langue

Menu

 

 

Santé APM : Intelligence prédictive pour le rendement des actifs

APM Health est une solution alimentée par l’IA qui surveille l’état des actifs, prédit les défaillances et guide la maintenance proactive. Il aide les industries à forte intensité d’actifs à prolonger le temps de disponibilité, à réduire les risques opérationnels et à optimiser les dépenses d’entretien. Grâce à la notation de la santé, à des informations sur le parc de véhicules et à des recommandations normatives, APM Health permet de prendre des décisions plus intelligentes tout au long du cycle de vie des actifs.

Faits saillants 

  • Prédire les défaillances d’actifs avant qu’elles ne se produisent
  • Guider les décisions proactives en matière d’entretien
  • Prolonger la durée de vie des actifs et réduire les temps d’arrêt
  • Visualisez la santé des actifs avec des modèles alimentés par l’IA
Product image for: Santé APM

Aperçu

Gestion du cycle de vie des actifs
Le maintien de la santé des actifs est essentiel pour assurer un service fiable, minimiser les temps d’arrêt et gérer les risques opérationnels. À mesure que l’ère de l’infrastructure et les exigences de performance augmentent, les services publics ont besoin d’outils plus intelligents pour rester à l’avant-garde des défaillances et optimiser l’entretien.

Entretien prédictif vs préventif
APM Health offre un système de gestion prédictive de la performance des actifs alimenté par l’IA qui aide les services publics à surveiller l’état des actifs en temps réel, à identifier les risques émergents et à prioriser les actions de maintenance. Avec des tableaux de bord intuitifs et des indicateurs de feux de circulation, les opérateurs peuvent rapidement évaluer les résultats de santé et agir avant que les problèmes ne s’aggravent.

Gestion pronostique des actifs
La solution logicielle de maintenance prédictive s’intègre parfaitement aux systèmes de l’entreprise pour automatiser les flux de travail et guider les équipes vers les interventions les plus percutantes, augmentant la productivité et prolongeant la durée de vie des actifs. Son cadre de modèle ouvert permet également la personnalisation, permettant aux organisations d’adapter le système à leurs besoins opérationnels uniques.
En combinant des analyses avancées avec des décennies d’expertise industrielle, APM Health permet aux services publics de prendre des décisions proactives, de réduire les pannes et de construire un réseau plus résilient.
 


Avantages

  • Prévenir les défaillances coûteuses des actifs
    Prévoir les problèmes tôt pour éviter les pannes imprévues et réduire les risques.
  • Optimiser les dépenses d’entretien
    Prolonger la durée de vie des actifs, ce qui permet de reporter les coûts en capital.
  • Accélérer le délai de création de valeur
    Atteindre des résultats mesurables dans les quelques mois suivant le déploiement.
  • Améliorer la fiabilité opérationnelle
    Améliorez le temps de disponibilité et la sécurité grâce à des informations basées sur les données.

Caractéristiques

  • Pronostiques alimentés par l’IA
    Utilise l’apprentissage automatique et des modèles statistiques pour prévoir la santé des actifs et les horizons de défaillance
  • Bibliothèque de modèles préconfigurés
    Comprend plus de 175 modèles basés sur la physique et statistiques pour divers types d’actifs
  • Soutien à la décision intégré
    Soutenir la gestion, la réparation et le remplacement des décisions par des outils d’analyse du rendement du capital investi et des risques.
  • Intégration transparente du système
    Se connecte aux systèmes EAM et WM pour automatiser les flux de travail et les actions de maintenance

Applications

  • Production d’électricité et services publics
    APM Health prend en charge les opérateurs de transmission, de distribution et de production électriques avec une maintenance basée sur les conditions et une planification axée sur les risques. Il modélise la santé des transformateurs, des réenclencheurs, des régulateurs et des batteries, entre autres, aidant les services publics à se conformer aux normes comme NERC PRC-005 et à éviter les défaillances coûteuses.

  • Énergies renouvelables et durabilité
    Utilisé dans les parcs éoliens et solaires pour surveiller les éoliennes, les panneaux solaires et les actifs de sous-station exposés à des charges variables et à des conditions difficiles, APM Health aide à optimiser les dépenses d’exploitation et de maintenance et à améliorer le temps de disponibilité en évaluant la santé des actifs.

  • Transport et train
    Notre logiciel prend en charge les systèmes ferroviaires et de transport en commun électrifiés en modélisant la fiabilité des sous-stations, des transformateurs et des actifs linéaires. Il permet la maintenance prédictive et l’atténuation des risques pour les infrastructures exposées aux vibrations et au stress environnemental.

  • Centres de données
    APM Health surveille l’infrastructure du centre de données essentielle au temps de disponibilité, y compris les transformateurs, l’appareillage de commutation, les systèmes d’alimentation sans coupure et les unités CVCA, pour la prévention des défaillances des actifs. Il fournit des diagnostics normatifs, la détection des défaillances et des informations au niveau du parc pour soutenir les objectifs de fiabilité, de conformité et de durabilité.