Axe : Collaboration en nuage d’entreprise
Axis fournit un échange de données immédiat et riche et la transparence entre les partenaires commerciaux afin que les décisions puissent être prises en temps réel et que les efforts puissent être axés sur la résolution des exceptions. Cela est assuré par des processus B2B entièrement automatisés.
Faits saillants
Automatise les flux de travail d’approvisionnement au paiement
Réduit les erreurs dans les échanges avec les fournisseurs
Améliore la visibilité des transactions
Élargit la collaboration entre les partenaires
- Détails du logiciel
- Ressources
Aperçu
Collaboration simplifiée pour un approvisionnement plus intelligent
Axis est une plateforme de collaboration B2B basée sur le nuage qui simplifie et automatise l’échange d’approvisionnement, de facturation et de données de catalogue entre les organisations à forte consommation d’actifs et leurs fournisseurs. Conçu spécialement pour soutenir les opérations à l’échelle de l’entreprise, Axis permet le partage de données sécurisé et en temps réel entre les services, les régions géographiques et les partenaires commerciaux, réduisant ainsi les efforts manuels et améliorant l’agilité opérationnelle.
Optimisé pour les flux de travail d’entreprise
Dans les industries où la complexité de l’approvisionnement et la coordination des fournisseurs peuvent ralentir les opérations, Axis offre une plateforme centralisée pour la gestion des demandes, des bons de commande, des factures et des catalogues de fournisseurs. Il s’intègre parfaitement aux systèmes comme Ellipse et Asset Suite, permettant une visibilité et un contrôle de bout en bout tout au long du cycle de vie de l’approvisionnement au paiement.
Sécuritaire, évolutif et prêt pour l’intégration
Avec la prise en charge de protocoles sécurisés comme SFTP et TLS, Axis assure l’intégrité et la conformité des données dans toutes les transactions. Son architecture modulaire et sa conception prête pour les API permettent aux organisations d’étendre la collaboration à des milliers de fournisseurs tout en maintenant la gouvernance et la vérifiabilité. Les services publics, les opérateurs de transport et les équipementiers font confiance à Axis pour moderniser l’approvisionnement et rationaliser l’engagement des fournisseurs.
Avantages
- Réduire les coûts d’inventaire et de conservation grâce à un meilleur suivi des commandes
- Négocier les rabais des fournisseurs en réduisant les frais généraux manuels
- Réduction des taux de non-concordance des factures et des demandes de paiement des fournisseurs
- Améliorer les dépenses contractuelles grâce à l’achat guidé par catalogue électronique
- Accroître la visibilité de l’état des processus d’achat et de travail
- Afficher les renseignements complets sur la maintenance des actifs
- Améliorer l’utilisation des ressources
- Obtenir des rapports précis grâce à une meilleure qualité et à des données plus en temps réel
Caractéristiques
Approvisionnement : demandes de devis, de devis, de prix et de vérification de la disponibilité
Catalogue : téléchargement du catalogue du fournisseur, flux de travail d’approbation de l’acheteur, recherche de catalogue, connexion directe ou pointage-sortie de l’interface de catalogue ouverte (OCI)
Achats : bon de commande, commande de modification, accusé de réception de la commande et expédition
Réception : avis d’expédition anticipés, rapports d’écarts et avis de réception de marchandises
Gestion du travail : demande de travail, bon de travail, mise à jour du bon de travail, achèvement du travail et énoncé de travail
Maintenance des actifs : notifications d’évaluation de l’état, devis de travail, énoncés de travail et mises à jour des actifs
Facturation : Facture et relevé des CC, avis de paiement, facture et relevé des CC et RCTI/ERS
Processus spécialisés : adaptés à des exigences commerciales spécifiques
Applications
Fournisseurs de services publics et d’énergie
Axis automatise les processus d’approvisionnement au paiement et de gestion du travail des entrepreneurs. Il s’intègre à Ellipse et à Asset Suite et prend en charge les transactions B2B sécurisées via les protocoles SFTP et TLS.Réseaux d’entrepreneurs et de fournisseurs
La plateforme Axis basée sur le nuage permet aux petits et grands fournisseurs de collaborer avec les clients par le biais de portails Web et de catalogues électroniques. Il prend en charge la navigation dans les catalogues, les demandes et le traitement des factures.Vente au détail, transport et équipementiers
Notre solution est utilisée dans tous les secteurs pour réduire la saisie manuelle des données, faire respecter la gouvernance et améliorer la visibilité des dépenses. Axis prend en charge les audits SOC et le déploiement sécurisé en nuage.