Ellipse : Gestion des actifs de l’entreprise et planification des ressources
Ellipse EAM instaure des pratiques exemplaires et des processus pour vous aider à gérer les actifs au quotidien et tout au long de leur cycle de vie. La conception polyvalente prend en charge les organisations à forte intensité d’actifs de toutes tailles, qu’il s’agisse des environnements opérationnels les plus vastes et les plus complexes ou de celles qui mettent en œuvre une stratégie de gestion des actifs pour la première fois. Avec Ellipse EAM, vous pouvez réagir plus rapidement et prendre de meilleures décisions sur les actifs qui ont un impact direct sur vos résultats.
Faits saillants
- Augmenter l’utilisation et la productivité des actifs
- Réduire les coûts d’exploitation
- Assurer la disponibilité et la visibilité de la chaîne d’approvisionnement
- Détails du logiciel
- Ressources
Aperçu
Gestion intelligente des actifs pour les opérations complexes
Ellipse EAM est une solution robuste de gestion des actifs d’entreprise conçue pour les industries à forte intensité d’actifs telles que les services publics, le transport, l’exploitation minière et les infrastructures publiques. Avec des décennies de déploiements éprouvés dans l’ensemble des opérations mondiales, Ellipse EAM permet aux organisations de gérer les actifs physiques tout au long du cycle de vie, de la planification et de l’installation des immobilisations à l’entretien et au démantèlement, tout en améliorant la fiabilité, la sécurité et la durabilité.
Conçu pour les environnements dynamiques et distribués
Lorsque la continuité opérationnelle est essentielle et que la complexité de l’infrastructure est élevée, Ellipse EAM fournit les outils nécessaires pour optimiser la performance et réduire les risques. Il soutient les processus intégrés de travail, de matériaux, de finances et d’analyse, permettant aux organisations de prendre des décisions plus rapides et mieux informées. Qu’il s’agisse de gérer des sous-stations, des réseaux ferroviaires ou des actifs de production, Ellipse EAM aide les équipes à améliorer la disponibilité des actifs, à rationaliser l’entretien et à assurer la conformité avec la norme ISO 55000 et d’autres cadres réglementaires.
Modernisé pour la mobilité et la perspicacité
Ellipse EAM intègre des capacités mobiles et des analyses avancées pour soutenir une exécution sur le terrain plus intelligente et une visibilité à l’échelle de l’entreprise. Les techniciens peuvent saisir les données d’inspection au point de rendement, tandis que les planificateurs et les cadres obtiennent des renseignements en temps réel sur la santé des actifs, l’inventaire et l’utilisation de la main-d’œuvre. La solution prend en charge le déploiement infonuagique et sur place, avec une empreinte matérielle plus légère et des intégrations préconfigurées qui simplifient la mise en œuvre et réduisent le coût total de possession.
Évolutif, sécurisé et prêt pour l’avenir
Ellipse EAM est conçu pour la flexibilité et la croissance, avec la prise en charge des environnements infonuagiques hybrides, de PostgreSQL et des API modernes. Son architecture modulaire permet une intégration transparente avec APM, les solutions de gestion du travail et les systèmes financiers, tandis que ses améliorations UI/UX et ses bancs de travail basés sur des personnages améliorent la convivialité entre les rôles. Grâce à une innovation continue motivée par les commentaires des clients, Ellipse EAM évolue pour répondre aux besoins changeants de l’entreprise, offrant une gestion intelligente des actifs qui s’adapte à votre entreprise.
Avantages
Pratiques exemplaires de bout en bout pour la gestion des actifs et du travail, de la chaîne d’approvisionnement, des ressources humaines et des finances
Plus de 150 processus d’affaires préconfigurés ajoutent des connaissances et une maturité commerciale pour intégrer les meilleures pratiques
Souplesse pour s’adapter aux processus de flux de travail les plus complexes
Permet une amélioration continue des processus conformément aux recommandations ISO 55000
Disponible sous forme de solution SaaS ou de déploiement sur place
Caractéristiques
Gestion du cycle de vie des actifs
Optimisez l’utilisation de vos actifs physiques et la gestion des coûts. Ellipse EAM gère l’ensemble du cycle de vie des actifs, de la conception à la vie opérationnelle, en passant par l’élimination. La solution prend en charge la planification avancée, la planification de l’entretien et l’exécution du travail par l’intermédiaire de son système informatisé de gestion de l’entretien, avec des outils intégrés qui équilibrent de manière optimale la disponibilité accrue des actifs par rapport aux coûts réduits du soutien des actifs.
Gestion de la chaîne d’approvisionnement
Équilibrez la disponibilité de l’approvisionnement avec des contrôles de coûts plus stricts. La gestion de la chaîne d’approvisionnement Ellipse EAM fournit une planification de la demande de matériel axée sur la disponibilité des pièces de soutien liées aux calendriers d’entretien et de réparation des actifs. Cet objectif offre des stocks et des approvisionnements basés sur la probabilité, « juste au cas », alignés sur l’entretien, plutôt qu’une chaîne d’approvisionnement « juste à temps », axée sur la production. Cela permet aux organisations d’optimiser les objectifs concurrents de maximiser la disponibilité des pièces et d’autres fournitures tout en minimisant le capital lié aux stocks.
Gestion de l’entreprise
Avec Ellipse EAM, vos données financières simples à entrée unique se transforment en informations significatives pour gérer les coûts du projet, la planification des travaux, le coût de possession des actifs, la capitalisation du projet, les rapports statutaires et la conformité. Le logiciel de gestion des bons de travail offre une transparence totale des transactions financières, ce qui simplifie la vérification et l’analyse.
Analyses d’affaires pour les rapports et les tableaux de bord
Les analyses d’Ellipse EAM transforment les données en rapports graphiques et tableaux de bord opportuns dans l’ensemble de l’entreprise. Les visuels faciles à lire aident l’entreprise à comprendre les changements de données et à prendre des décisions plus rapidement.
Applications
Services publics de transmission et de distribution
Ellipse EAM est déployé par les services publics pour la gestion du cycle de vie des actifs, la planification des pannes et la conformité réglementaire. Il s’intègre aux systèmes SCADA, GIS et financiers pour soutenir la maintenance prédictive et la planification des investissements.
Transport et train
Ellipse EAM est utilisé par les organisations ferroviaires pour la surveillance des conditions, la géométrie des voies et la gestion de la hiérarchie des actifs. Il prend en charge les rapports intégrés et les pistes de vérification pour la fiabilité de l’infrastructure.
Opérations minières et industrielles
Ellipse EAM permet aux sociétés minières d’optimiser l’utilisation des actifs, de réduire les coûts d’exploitation et de gérer les chaînes d’approvisionnement. Il offre un déploiement rapide avec des flux de travail préconfigurés et des applications mobiles.