Disjoncteur de réservoir sous tension LTB E 72,5 - 420 kV
Le disjoncteur de transmission le plus polyvalent au monde
Le LTB E convient aux courants de rupture jusqu’à 50 kA, à une interruption rapide (2 cycles) pour une stabilité maximale du système d’alimentation. Il est configurable pour toutes les applications et tous les environnements.
L’installation et la mise en service sont rapides et simples, et il n’est pas nécessaire d’ajuster le site. Il est prouvé dans des endroits extrêmes, y compris les déserts, les tropiques et les climats froids, résistant aux catastrophes naturelles des ouragans aux tremblements de terre majeurs.
Le LTB E est conçu et testé conformément aux normes internationales CEI, ANSI et autres. Également testé selon les normes nationales (GOST, DL et DIN).
Hitachi Énergie fournit également le disjoncteur de déconnexion où la fonction de déconnexion est intégrée dans le disjoncteur.
Applications
- Applications à haute altitude
- Applications nécessitant des séismes élevés
- Commutation de ligne, de transformateur, de réacteur et de condensateur
- Commutation des filtres harmoniques
Pourquoi Hitachi Énergie?
- Capacité de commutation de courant élevée de 0 à 50 kA
- Technologie de pointe
- Taux de défaillance le plus faible, un tiers de la moyenne de Cigré selon le rapport sur la fiabilité des disjoncteurs haute tension, (groupe Cigré A3.06 octobre 2012)
- Industrie locale et mondiale d’Hitachi Énergie et soutien aux applications
- Organisation mondiale de services, locale partout
Brefs données sur le rendement
LTB E | ||
---|---|---|
Tension nominale | kV | 72,5 - 420 * |
Fréquence de puissance nominale | Hz | 50/60 |
Courant nominal (A) | A | 4000 |
Courant de rupture de court-circuit | kA | 0 à 50 |
Temps de pause | cycles | 2 |
Températures ambiantes | °C | - 30 à + 40 |
Type d’opération | Fonctionnement unipolaire ou tripolaire | |
Type d’isolant | Porcelaine ou composite |
* Des niveaux de tension plus élevés sont disponibles sur demande.
Offre connexe
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.