Choisissez votre région et votre langue

Menu

Produits multifonctionnels intégrés

Les produits multifonctionnels intégrés (Integrated Multifunctional Product, IMP) sont des solutions flexibles d’appareillage de commutation dotées d’un encombrement réduit pour le déploiement rapide d’applications jusqu’à 420 kV.

Gamme complète d’appareillages de commutation pour une mise sous tension rapide du projet

Les produits multifonctionnels intégrés (Integrated Multifunctional Product, IMP) sont des installations modulaires et préfabriquées d’appareillage de commutation reposant sur des technologies éprouvées d’appareillage de commutation à isolation gazeuse (GIS) et hybride. Les IMP offrent un délai de mise en service exceptionnel et un faible encombrement tout en assurant un déploiement énergétique rapide jusqu’à 420 kV. Les solutions d’appareillage de commutation flexibles sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des clients, qu’il s’agisse d’entreprises de services publics, d’industries, de centres de données, de sources d’énergie renouvelables, etc. 

Grâce aux IMP, Hitachi Énergie propose diverses conceptions et options de personnalisation dans le cadre de l’offre d’applications GIS intégrées (IGA) et de modules multifonctionnels (CMF) afin de contribuer à un réseau plus solide, plus intelligent et plus écologique.
 

Applications
 

  • Les exploitations minières et les installations pétrolières et gazières soumises à des températures extrêmes, à des niveaux de pollution élevés et à des environnements corrosifs
  • Intégration des énergies renouvelables pour les connexions au réseau des parcs solaires, éoliens sur terre et en mer
  • Des solutions intelligentes et sûres pour les centres de données, au design discret et durable
  • Des sous-stations électriques respectueuses de l’environnement permettant de réduire les émissions de CO2 et de se rapprocher d’un impact de zéro émission nette de carbone
  • Un déploiement rapide de l’énergie pour des solutions de transport fiables et efficaces
  • Des solutions autonomes pour les sites dont l’infrastructure est limitée ou inexistante
  • Installations mobiles, temporaires et permanentes
Pourquoi Hitachi Énergie?
  • Pionnier de la technologie GIS avec 50 ans d’expérience éprouvée
  • Présence et réseau de services internationaux
  • Délai de livraison et d’installation réduit grâce à la conception préfabriquée
  • Réduction des interfaces du projet, ce qui minimise son niveau de risque global
  • Fournisseur de solutions extrêmement fiables, intelligentes, compactes et économiques pour les applications complexes d’appareillage de commutation
  • Fonctions de surveillance, de commande, de protection et de communication pour une intégration sans heurts dans les systèmes de sous-stations numériques utilisant la norme CEI 61850
  • La conception modulaire facilite le transport vers ou entre les sites

Notre offre

Le développement du transport ferroviaire et son électrification sont des aspects que le PME peut soutenir tout au long de la « chaîne de valeur ferroviaire » dans un contexte moderne :

• Urbanisation croissante
• Vieillissement de l’infrastructure ferroviaire nécessitant un remplacement et une remise à neuf
• Mettre l’accent sur l’empreinte des petites sous-stations
• Courte durée de mise sous tension
• & carbone neutre vert
• Information sur la conception de la sous-station entière et de l’empreinte de la zone dans les zones résidentielles (c.-à-d. codage couleur, aspects de la conception mécanique, etc.)

Produits, services et solutions connexes

Quelque chose a attiré votre attention?

Notre équipe des ventes communiquera avec vous.