Choose your region and language

Go

Menu

Specjalista/-ka ds. Technicznego Wsparcia Sprzedaży

Jednostka Biznesowa Hitachi Energy HV (High Voltage) oferuje szeroką gamę produktów wysokiego napięcia do 1200 kV (kV) dla prądu przemiennego i 1100 kV dla prądu stałego. Pomagamy zwiększyć bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność sieci elektroenergetycznych, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko oferując rozdzielnice, wyłączniki, wyłączniki generatorowe, produkty jakości zasilania, ograniczniki przepięć, odłączniki, przekładniki i usług serwisowe.

Nasz zakład produkcyjny w Przasnyszu działa w biznesie High Voltage i zajmuje się produkcją przekładników wysokiego napięcia.

Hitachi Energy produkuje przekładniki od wielu lat. Tysiące naszych produktów codziennie realizują ważne zadania w sieciach elektroenergetycznych na całym świecie. Przekładniki realizują pomiar prądu i napięcia w liniach przesyłowych wysokiego napięcia i rozdzielnicach w warunkach normalnych i awaryjnych. Izolują obwody sterujące od sieci, przekształcając prąd i napięcie do standardowych poziomów dla urządzeń sterujących, takich jak przekaźniki i mierniki. Wszystkie przekładniki dostarczane przez Hitachi Energy są dostosowane do potrzeb naszych klientów. Przekładniki muszą wytrzymać bardzo wysokie obciążenia w każdych warunkach klimatycznych. Nasze produkty są projektowane i wytwarzane tak, aby zapewnić ich eksploatację przez co najmniej 30 lat. W rzeczywistości większość z nich pracuje jeszcze dłużej!

Możliwość rozwoju!

Chcesz rozwijać się w branży elektroenergetycznej i mieć realny wpływ na projekty wysokiego napięcia?

Szukamy osoby, która wesprze nasz zespół techniczny w przygotowywaniu ofert i realizacji zamówień dla klientów z całego świata!

Stanowisko: Specjalista/-ka ds. Technicznego Wsparcia Sprzedaży

Lokalizacja: Przasnysz

Tryb: hybrydowy

Twój wpływ:

  • Tworzenie dokumentacji technicznej na etapie ofertowania i realizacji zamówień

  • Analiza specyfikacji technicznych przekładników dostarczanych przez klientów

  • Wykonywanie obliczeń konstrukcyjnych przekładników

  • Doradztwo techniczne i konsultacje z klientami w zakresie doboru odpowiednich rozwiązań

  • Ścisła współpraca z działem produkcji w celu zapewnienia najwyższej jakości realizacji

Twoje doświadczenie:

  • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane kierunki: Elektrotechnika lub pokrewne)

  • Min. 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

  • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (w mowie i piśmie)

  • Umiejętność czytania i interpretacji rysunków technicznych oraz dokumentacji elektrycznej

  • Znajomość programów CAD – np. AutoCAD lub inne

Więcej o nas:

Jesteśmy dumni z oferowania kompleksowego zakresu konkurencyjnych świadczeń wspierających Twoje finansowe, fizyczne i psychiczne samopoczucie oraz rozwój osobisty. Chcemy, abyś naprawdę rozwijał się razem z nami, zarówno w pracy, jak i poza nią.

Szczegółowych informacji możemy dostarczyć podczas procesu rekrutacyjnego.

Dbamy o przejrzystość i zgodność z wymogami prawnymi tak, aby każda osoba uczestnicząca w procesie rekrutacyjnym wiedziała, czego może się spodziewać na poszczególnych etapach.
Po pomyślnym zakończeniu procesu przedstawimy wybranej osobie szczegóły dotyczące warunków finansowych oraz benefitów.
Pozostałe elementy oferty zostaną przekazane przed podpisaniem umowy o pracę, tak by stworzyć możliwość spokojnego zapoznania się z nimi.*

*Klauzula obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Location Przasnysz, Masovian, Poland
Job type Full time
Experience Experienced
Job function Engineering & Science
Contract Regular
Publication date 2026-04-13
Reference number R0121143

About Hitachi Energy

Hitachi Energy is a global technology leader in electrification, powering a sustainable energy future through innovative power grid technologies with digital at the core. Over three billion people depend on our technologies to power their daily lives.

With over a century in pioneering mission-critical technologies like high-voltage, transformers, automation, and power electronics, we are addressing the most urgent energy challenge of our time – balancing soaring electricity demand, while decarbonizing the power system.

Headquartered in Switzerland, we employ over 50,000 people in 60 countries and generate revenues of around $16 billion USD. We welcome you to apply today.