Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Abgestorbener Tank-Leistungsschalter 800 kV

Bahnbrechende Hochleistungs-Schutzschaltertechnologie

Hitachi Energy war im Jahr 2000 Vorreiter beim 800-kV-Trennschalter.  Die Leistungsschalterleitung ist jetzt ein ausgereiftes Angebot und verfügt über einen Mechanismus pro Phase, hohe TRV und Strompotenzial für längere Übertragungsleitungen und größere Lasten.

Zum Schutz von Bremsreaktoren bietet Hitachi Energy jetzt Dead Tank Breaker mit aufgebrachten Metalloxid-Varistoren (MOVs) an.  Diese Lösung erhöht die Zuverlässigkeit des Schalters, indem schädliche Überspannungen begrenzt werden.  

Anwendungen

  • Netz-, Transformator-, Reaktor- und Kondensatorschaltung
  • Punkt-zu-Welle-Schaltung
  • Hohe seismische Anwendungen
  • Anwendungen in großer Höhe

Warum Hitachi Energy?

  • Hohe TRV-Haltbarkeit für lange Übertragungsleitungen
  • Hohes Strompotenzial erleichtert hohe Lastübertragung 
  • Die flexible Designplattform bietet Optionen für Voreinführungswiderstände und verschiedene Höhen-zu-Live-Teilekonfigurationen
  • Kurze Einbauzeit aufgrund werkseitiger Vormontage
  • 10 Jahre Garantie auf den HMB-Betriebsmechanismus
  • Weit verbaute Basis in allen Umgebungen und Anwendungen
  • Globale Serviceorganisation, überall vor Ort
Product image for: Abgestorbener Tank-Leistungsschalter 800 kV

Kurzinformationen zur Leistung

DTB 800 kV   800PM
Nennspannung kV 800
Kurzschluss-Brechstrom* kA 40-63
Nennstrom A bis zu 5.000
Unterbrechungszeit Zyklen 2
Verschluss- und Verriegelungsstrom kA 104-164
Blitzimpulse halten dem Niveau stand – LIWL kV 2100
Art der Operation   Einpolig betrieben
Betriebsmechanismus   HMB-8
MOV   Interner MOV
Servicebedingungen    
- Umgebungstemperatur* °C -30 bis +40
- Designhöhe* m 1000

* Weitere Optionen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie vom Werk.

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen