Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Leistungsschalter für spannungsführenden Tank LTB D 72,5 – 170 kV

Schutz von mehr Netzwerken als jeder andere Hochspannungsschalter

Der LTB D eignet sich für Stromunterbrechungen bis zu 40 kA, mit schneller Unterbrechung für maximale Stabilität des Antriebssystems. Sie ist für alle Anwendungen und Umgebungen konfigurierbar. 
 
Der LTB D wurde gemäß den internationalen Normen IEC und IEEE entwickelt und typgeprüft. 

LTB D ist auch als Trennschalter erhältlich, bei dem die Trennfunktion im Trennschalter integriert ist.

Anwendungen

  • Netz-, Transformator-, Reaktor- und Kondensatorschaltung

  • Wechsel von Oberwellenfiltern

  • Niederfrequente Bahnanwendungen 

Warum Hitachi Energy?

  • Kompaktes Design und einfache Installation 

  • Hohe mechanische und elektrische Lebensdauer 

  • Niedrige Ausfallrate 

  • Hohe seismische Fähigkeit  

  • Bewährte Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen 

  • Geringe Auswirkungen auf die Umwelt 

  • Erfüllt eine Vielzahl anspruchsvoller Anforderungen 

  • Erhältlich mit Polymerisolatoren für höhere Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit 

  • Globale Serviceorganisation, überall vor Ort 

Kurzinformationen zur Leistung

LTB-Typ   LTB D
Nennspannung kV 72,5 - 170
Häufigkeit Hz 50/60
Bemessungs-Dauerstrom A Bis zu 3.150
Nenn-Kurzschluss-Bruchstrom kA 40
Stehblitzstoßspannung kV bis zu 750
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf