Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Service für Hybridmodule

Die zunehmende Wettbewerbsfähigkeit auf dem aktuellen Markt erfordert eine kontinuierliche Verbesserung der Anlagenleistung. Hitachi Energy Service Hochspannung bietet die notwendige Lösung. Unser Ziel ist es, die Sicherheit, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Anlagen der Kunden zu erhöhen und damit die Lebensdauer der Geräte zu verlängern.

Dank unserer umfangreichen Erfahrung und fundierten Kenntnisse der Hybridmodule und ihrer Komponenten arbeiten wir nicht nur an standardisierten Angeboten zur Optimierung von Wartungsverfahren, sondern auch an innovativen Lösungen, die unseren Service effizienter machen.

HV Service bietet eine breite Palette an Dienstleistungen für Hybrid-Hochspannung-Schaltanlagenlösungen, die den unterschiedlichen Kundenanforderungen gerecht werden und das Schalten, Steuern und Schützen von Stromnetzen über Spannungspegel von 50 kV bis 1200 kV erleichtern.
 

Warum Hitachi Energy?

  • HV Service bietet einen umfassenden Kundendienst für alle Kundenbedürfnisse: Analyse und Änderung bestehender Installationen, Diagnose von Modulbedingungen, Lösungen zur Senkung der Lebenszykluskosten und Upgrade zur Einhaltung von Standards. Es bietet auch Nachrüstungs- und Umrüstungsinterventionen, Schulung und Aktualisierung von Wartungspersonal und Notfallinterventionen
  • Wir bieten umfassende Unterstützung, um alle Anforderungen zu erfüllen und die Kundenziele zu erreichen.
productImage.imageAlt
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf