Disjoncteur de réservoir hors tension 550 kV
Plateforme de conception flexible pour un large éventail d’applications
Les disjoncteurs de réservoir hors tension de 550 kV peuvent être équipés de résistances pré-insertion et sont testés pour des performances de tension transitoire de rétablissement (TTR) élevées, une endurance mécanique élevée et des capacités de commutation. Le temps d’installation est grandement réduit en raison de l’empaquetage des fils de commande.
Pour la protection des réacteurs shunt, Hitachi Energy offre maintenant des disjoncteurs de réservoir mort avec des varistances à oxyde métallique (MOV) appliquées. Cette solution augmente la fiabilité du disjoncteur en limitant les surtensions dommageables.
Applications
- Commutation de ligne, de transformateur, de réacteur et de condensateur
- Commutation point à onde
- Applications sismiques élevées
- Applications en haute altitude
Pourquoi Hitachi Energy?
- La plateforme de conception flexible offre des options pour les résistances pré-insertion et diverses configurations de pièces de hauteur de vie
- Temps d’installation court dû au préassemblage en usine
- Résistance élevée au TTR
- Options de courant nominal élevé
- Garantie de 10 ans sur le mécanisme de fonctionnement du HMB
- Base largement installée dans tous les environnements et applications
- Un réseau mondial de services, une présence locale partout
Brefs données sur le rendement
DTB 550 kV | 550PM | |
---|---|---|
Tension nominale | kV | 550 |
Courant de rupture de court-circuit* | kA | 40-63 |
Courant nominal (A) | A | jusqu’à 5 000 |
Temps d’interruption | cycles | 2 |
Courant de fermeture et de verrouillage | kA | 104-164 |
Niveau de résistance aux impulsions de foudre - LIWL | kV | 1800 |
Type d’opération | Fonctionnement unipolaire | |
Mécanisme de fonctionnement | HMB-8 | |
DÉMÉNAGEMENT | Déplacement interne ou externe | |
Conditions de service | ||
- Température ambiante* | °C | -30 à +40 |
- Altitude de conception* | m | 1000 |
* Autres options disponibles, communiquez avec l’usine pour obtenir de plus amples renseignements.
Offre connexe
Quelque chose a attiré votre attention?
Notre équipe des ventes communiquera avec vous.