Choisissez votre région et votre langue

Menu

Disjoncteur de réservoir hors tension 800 kV

Technologie de disjoncteur haute performance pionnière

Hitachi Énergie a lancé le disjoncteur de réservoir hors tension de 800 kV en 2000.  Maintenant une offre mature, la ligne de disjoncteurs dispose d’un mécanisme par phase, d’un TTR élevé et d’un potentiel de courant pour des lignes de transmission plus longues et des charges plus importantes.

Pour la protection des réacteurs shunt, Hitachi Énergie offre maintenant des disjoncteurs de réservoir morts avec varistances d’oxyde métallique (MOV) appliquées.  Cette solution augmente la fiabilité du disjoncteur en limitant les surtensions dommageables.  
 

Applications

  • Commutation de ligne, de transformateur, de réacteur et de condensateur
  • Commutation point à onde
  • Applications sismiques élevées
  • Applications en haute altitude

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Résistance élevée au TTR pour les longues lignes de transmission
  • Le potentiel de courant élevé facilite la transmission de charge élevée 
  • La plateforme de conception flexible offre des options pour les résistances pré-insertion et diverses configurations de pièces de hauteur à vie
  • Temps d’installation court dû au préassemblage en usine
  • Garantie de 10 ans sur le mécanisme de fonctionnement du HMB
  • Base largement installée dans tous les environnements et applications
  • Un réseau mondial de services, une présence locale partout

Brefs données sur le rendement

DTB 800 kV   800PM
Tension nominale kV 800
Courant de rupture de court-circuit* kA 40-63
Courant nominal (A) A jusqu’à 5 000
Pause cycles 2
Courant de fermeture et de verrouillage kA 104-164
Niveau de résistance aux impulsions de foudre - LIWL kV 2100
Type d’opération   Fonctionnement unipolaire
Mécanisme de fonctionnement   HMB-8
DÉMÉNAGEMENT   Déplacement interne
Conditions de service    
- Température ambiante* °C -30 à +40
- Altitude de conception* m 1000

* Autres options disponibles, communiquez avec l’usine pour plus d’informations.

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.