Choisissez votre région et votre langue

Menu

Appareillage de commutation isolé au gaz ELK-04 jusqu’à 170 kV

Solution modulaire pour une alimentation énergétique fiable

L’appareillage de commutation isolé au gaz ELK-04 est la solution idéale pour une alimentation énergétique fiable jusqu’à une tension nominale de 170 kV, un courant normal nominal jusqu’à 4 000 A et un courant de court-circuit nominal jusqu’à 63 kA. Basé sur quelques blocs de construction avec des dimensions normalisées, sa conception modulaire et compacte offre une petite empreinte et un fonctionnement facile à des performances nominales élevées. L’ELK-04 offre un niveau élevé de flexibilité pour optimiser la disposition des sous-stations.
 

Applications

  • Transport d’énergie
  • Intégration des unités de production d’énergie renouvelable au réseau
  • Connexions d’énergie éolienne extracôtière et extracôtière

Pourquoi Hitachi Énergie?

  • Empreinte compacte avec un court temps d’installation
  • Installation intérieure et extérieure
  • Fonctions de surveillance, de commande, de protection et de communication pour une intégration sans heurts dans les systèmes de sous-stations numériques utilisant la norme CEI 61850

Brefs données sur le rendement

GIS ELK-04    
Tension nominale [kV] 145 170
Fréquence nominale [Hz] 50/60
Tension nominale de résistance à la fréquence de puissance de courte durée (1 min) [kV] 275 325
Tension nominale de résistance aux impulsions de foudre (1,2/50 μs) [kV] 650 750
Courant normal nominal – barre omnibus/alimentation [A] 3 150 4 000
Courant de coupure de court-circuit nominal [kA] 40 63
Courant de tenue nominal de courte durée (jusqu’à 3 s) [kA] 40 63
Courant de tenue de crête nominal [kA] 104 164
Largeur de baie [mm] 1 000 1 200
Plage de température ambiante [°C] -30 … +40
Installation intérieur/extérieur
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.