Choisissez votre région et votre langue

Menu

Appareillage de commutation hybride PASS M0 - 145 à 170 kV

Appareillage de commutation compact entièrement assemblé et testé en usine à haute tension, pour une mise sous tension rapide en 16 heures

L’appareillage de commutation hybride PASS M0 appartient à la famille innovante d’appareillages de commutation hybrides haute tension PASS (système de prise et d’interrupteur) d’Hitachi Énergie. La série PASS regroupe en un seul module toutes les fonctions d’une baie complète d’appareillages de commutation. La conception hybride utilise des barres omnibus isolées à l’air traditionnelles pour se connecter à d’autres équipements de la sous-station tout en enfermant les fonctions de baie suivantes dans un boîtier monophasé isolé au gaz :

  • Disjoncteur
  • Sectionneur combiné et commutateurs de mise à la terre
  • Transformateurs de tension et capteurs de tension
  • Transformateurs de courant
  • Option d’entraînement du moteur
  • Option de commutateur de mise à la terre rapide
  • Option de câble enfichable

Les modules PASS sont entièrement assemblés et testés en usine, prêts pour une installation et une mise sous tension rapides.
L’appareillage de commutation hybride PASS M0 est disponible dans de nombreuses configurations, y compris une barre omnibus simple, une barre omnibus double, un disjoncteur double, une application ferroviaire et une baie d’appareillage de commutation préconfigurée et configurée en H. Diverses autres configurations personnalisées sont possibles.
 

Applications

  • Intégration de l’énergie renouvelable au réseau
  • Connexions minières à distance
  • Sous-stations mobiles ou montées sur patins
  • Extensions de sous-station ou remplacements de baie

Pourquoi Hitachi Hitachi Énergie Hybrid PASS MO?

  • Le PASS M0 avec plus de 5 000 baies est l’appareillage de commutation hybride le plus largement installé dans le monde, protégeant les réseaux dans de nombreux climats et applications différents.
  • Proche de la compactité GIS à la valeur AIS - le meilleur des deux mondes
  • Livré entièrement assemblé et testé, énergise en 16 heures sur place
  • La conception modulaire permet des solutions hautement personnalisables en peu de temps de fabrication
  • Un réseau mondial de services, une présence locale partout

Brefs données sur le rendement

PASS M0 (145 à 170 kV)
Encapsulation Monophasé
Entraînement du disjoncteur Entraînement à ressort ou moteur
Tension nominale kV 145 170
Fréquence Hz 50/60 50/60
Courant nominal (A) A 3150
3150
Courant de rupture nominal kA 40/63 40/50
Tension nominale de résistance à la fréquence d’alimentation kV 275 325
Niveau de résistance aux impulsions de foudre – LIWL kV 650 750
power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.