Supply Quality and Development Engineer (SQE)

Redo för en ny utmaning? Vi anställer en SQE till Components i Ludvika, Hitachi Energy Sverige!

Du kommer att ingå i ett litet men växande team. För att lyckas i rollen behöver du ha god kommunikations- och organisationsförmåga då du kommer agera som en länk mellan olika interna avdelningar som SCM, Teknik och Kvalitet.

En viktig del i rollen är att säkerställa vår kundnöjdhet genom att kvalificera nya leverantörer samt genomföra audits hos befintliga leverantörer i syfte att säkerställa vår leveranskedja.

Du har körkort och en vilja att resa både lokalt och globalt.

Dina ansvarsområden

  • Kvalificera nya leverantörer och omvärdera befintlig leverantörsbas genom att utföra revisioner.
  • Leda processen för att lösa avvikelserhos leverantörerna vid eskalerade tekniska problem samt säkerställa effektiv rotorsaksanalys och åtgärder.
  • Övervaka och konsolidera leverantörernas leverans- och kvalitets-KPI:er
  • Utveckla våra kvalitetsprocesser mot vår leverantörsbas.
  • Säkerställa att vi arbetar proaktivt med våra leverantörer för att säkerställa att vi får rätt kvalitet på det material vi köper.
  • Ansvara för att driva våra utfallsprov (PPAP)

Din bakgrund

  • Du har erfarenhet eller utbildning inom kvalitet, supply, tillverkande produktion eller materiallära.
  • Relevant erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri och/eller erfarenhet av leverantörsrealtioner.
  • God förståelse för kvalitets- och kontinuerliga förbättringsmetoder (t.ex. 8D, DMAIC, 5Why, A3, Poka-Yoke) och praktisk erfarenhet av teknisk problemlösning.
  • Erfarenhet av processrevisioner och Statistical Process Control.
  • Kännedom om ISO-9001, ISO 14001 och OHSAS 18001-standarder är ett plus.
  • Lean Six Sigma-utbildning och certifiering är meriterande.
  • Materialkännedom inom metall, plast, komposit är meriterande
  • Flytande svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.

Vad vi erbjuder

  • Kollektivavtal
  • Flexibla arbetstider
  • Sjukvårds- och friskvårdsbidrag
  • Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
  • Mentor som stödjer dig under introduktionsfasen
  • Olika utbildningar och kurser som stödjer medarbetarutveckling
  • Mångsidigt företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
  • Kompletterande ersättning för föräldraledighet
  • Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner

Mer om oss 

Är du redo för en ny spännande utmaning? Låter ovanstående beskrivning som du? Välkommen att ansöka! Ansökningar kommer att granskas löpande, så vänta inte – ansök idag!

Mer information: Rekryterande chef, Carl Stureson, carl.stureson@hitachienergy.com svarar på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Håkan Blomquist, +46 107-38 31 52; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43; Unionen: Tomas L. Gustafsson, +46 107-38 27 47.

Alla andra frågor kan riktas till Senior Talent Acquisition Partner Cajsa Fellerfeldt Eklund, cajsa.fellerfeldt-eklund@hitachienergy.com

Components inom BU Power Transformers i Ludvika tillverkar Lindningskopplare och Genomföringar. Avgörande komponenter för att möjliggöra högspännings transformation av el.

Sede Ludvika, Dalarna County, Sweden
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-01-15
Numero di riferimento R0047129

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.