Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Condensatori e filtri

Miglioramento della qualità dell’energia della rete grazie a efficienza e affidabilità

Hitachi Energy è un fornitore leader di soluzioni che migliorano la qualità dell’energia delle reti elettriche. Hitachi Energy sviluppa e produce una gamma completa di prodotti e soluzioni basandosi sulla sua vasta esperienza e sull’uso delle tecnologie più recenti. Migliorano la qualità dell’energia delle reti elettriche, eliminando i disturbi e migliorando il fattore di potenza in linea con i requisiti della rete. I prodotti e le soluzioni per la qualità dell’energia di Hitachi Energy sono disponibili per sistemi a bassa tensione (LV), media tensione (MV) e alta tensione (HV).

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Uno sportello unico: Il portafoglio di condensatori e filtri di Hitachi Energy è costituito da condensatori e controllori, banchi di compensazione della potenza reattiva con e senza reattori, compensatori di potenza reattiva a rapida risposta, con regolazione in continuo e filtri passivi e per armoniche per requisiti di tensione che vanno da 208 V a 800 kV e per un’ampia varietà di applicazioni nel campo dei servizi di pubblica utilità commerciali, industriali, di distribuzione e di trasmissione.  Sono disponibili soluzioni per applicazioni sia CA che CC. Per ulteriori informazioni visita la pagina del nostro portale sulla qualità dell’energia
  • Ampia esperienza sul campo: Hitachi Energy ha una vasta conoscenza ed esperienza di condensatori e di prodotti di filtraggio, nonché della loro applicazione sul campo. In qualità di cliente di Hitachi Energy hai accesso alla nostra vasta conoscenza ed esperienza e riceverai un supporto completo sotto forma di analisi, calcoli e suggerimenti su soluzioni personalizzate. 
  • Vicino a te: la nostra vasta configurazione a livello globale ci consente di offrire competenze senza pari. Ti aiuteremo a individuare i problemi, fornire soluzioni e soddisfare le tue esigenze.

Notizie

In evidenza nei media

Articolo: Migliorare la qualità dell’energia per ridurre le emissioni

Storie dei clienti

Offerta correlata