Installazione e messa in servizio
Una corretta installazione e messa in servizio garantirà un elevato grado di affidabilità operativa. Per ottenere un avvio senza problemi, è necessario seguire le procedure di installazione e messa in servizio del servizio ad alta tensione.
Le unità di installazione e messa in servizio di Hitachi Energy si concentrano specificamente sull’installazione e la messa in servizio dei prodotti consegnati, comprese le relative apparecchiature di controllo.
Tutto il personale e gli ingegneri di Hitachi Energy attingono a una vasta esperienza pratica acquisita in molti incarichi di installazione e messa in servizio, sia nei siti nazionali che all’estero. La stragrande maggioranza di questo personale specializzato può ripensare a diversi anni di esperienza professionale, a volte acquisita in condizioni estremamente difficili.
La nostra esperienza copre tutti i diversi problemi di installazione e messa in servizio di prodotti ad alta tensione fino a 800 kV, impiegando le nostre strutture di test e diagnostica all’avanguardia per garantire risultati di servizio eccellenti.
Perché Hitachi Energy?
- Essendo uno stabilimento di produzione, abbiamo una vasta esperienza nell’installazione e nella messa in servizio di diversi tipi e dimensioni di quadri elettrici in tutto il mondo
- Una delle squadre di assistenza sul campo più grandi e ben addestrate del settore, tutto il lavoro (da parte degli ingegneri di Hitachi Energy Service) e le parti OEM è garantito
- I servizi vanno dall’assistenza tecnica alla realizzazione chiavi in mano
- Completamente supportato con le risorse di un'azienda globale