Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Settore energetico
Soluzioni software

L'unico portafoglio software aziendale end-to-end per il settore energetico

Tendenze chiave nel settore energetico

Fornire energia affidabile, economica e priva di emissioni è sempre più complesso. Per affrontare le sfide energetiche più urgenti, è essenziale integrare le energie rinnovabili, soddisfare la domanda e garantire la resilienza.

80 %

Aumento delle interruzioni legate al clima dal 2011 

> 50 %

Crescita della domanda globale di energia elettrica entro il 2050 

50 %

Produzione globale di energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2050 

Trasforma le sfide in innovazioni per la nuova era dell'elettricità

Il settore energetico non si trova ad affrontare una singola sfida; sta navigando in una tempesta perfetta di complessità. Dall’invecchiamento delle infrastrutture e dalla domanda volatile al controllo normativo e alle interruzioni causate dal clima, la pressione sta aumentando.   Tuttavia, molte soluzioni rimangono isolate, incapaci di sfruttare appieno il valore dei dati durante tutto il ciclo di vita degli asset, con conseguente riduzione della produttività, aumento dei costi operativi e capacità limitata di fornire energia sicura, sostenibile e conveniente.  Soddisfare questo momento richiede un approccio connesso che unifichi ogni fase del ciclo di vita degli asset per ottenere risultati più intelligenti, più rapidi e più resilienti. 
Volatilità di domanda e offerta 
Infrastrutture energetiche obsolete 
Sicurezza informatica e sfide normative 
Soluzioni frammentate, decisioni disconnesse 

Perché scegliere le soluzioni software aziendali di Hitachi Energy?

Ti consentiamo di collegare le complessità alle decisioni ottimali lungo tutto il ciclo di vita delle risorse: pianificare, costruire, gestire e mantenere.   

Con le nostre soluzioni software aziendali end-to-end, puoi: 
 

  • Armonizzare le operazioni. 
  • Massimizza le prestazioni degli asset. 
  • Ottimizzare le decisioni commerciali. 

Rimani aggiornato in ogni situazione con le nostre offerte di software connessi

Agire rapidamente in caso di emergenza 

In caso di imprevisti, ADMS e Service Suite X lavorano insieme per rilevare interruzioni, inviare equipaggi e coordinare il ripristino rapido in modo da poter mantenere la continuità del servizio e proteggere la comunità.
Migliora l'affidabilità con la gestione proattiva
Rileva i problemi prima che si aggravino, ottimizzi le prestazioni degli asset ed elevi la stabilità della rete. WAMS fornisce dati di campo ad alta frequenza per decisioni in tempo reale, mentre l'APM consente una manutenzione proattiva e operazioni affidabili.
Consenti decisioni ottimali lungo tutto il ciclo di vita degli asset 
Le previsioni bancabili e le informazioni di mercato guidano gli investimenti e le strategie, mentre le soluzioni SCADA e di abilitazione commerciale garantiscono affidabilità e redditività della rete. La gestione predittiva degli asset massimizza le prestazioni e riduce il rischio.

Risorse

Queste risorse riuniscono le informazioni chiave delle nostre soluzioni di gestione della rete e della generazione, gestione delle risorse e del lavoro e gestione del portafoglio energetico, aiutandoti a prepararti per la griglia del futuro.

Soluzioni connesse, decisioni sicure

Contattate il nostro team per scoprire come le nostre soluzioni software end-to-end vi aiutano a semplificare le operazioni, ottimizzare gli investimenti e prendere decisioni più rapide e basate sui dati lungo tutto il ciclo di vita delle risorse energetiche