Riparazione e ristrutturazione
La modernizzazione dei componenti legacy significa che gli asset vengono ricondizionati con nuovi componenti all'avanguardia. Questa modernizzazione mira a mantenere un alto livello di disponibilità e standard di sicurezza elevati, riducendo al minimo i costi. L’uso di componenti originali del produttore garantisce la qualità, una maggiore funzionalità dell’apparecchiatura e la disponibilità del funzionamento completo del quadro di distribuzione. In caso di guasti alle apparecchiature, sarai assistito dal nostro team disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Forniamo un supporto rapido e competente nella risoluzione dei problemi ed eliminazione dei disturbi.
Perché Hitachi Energy?
- Essendo uno stabilimento di produzione, possiamo riparare non solo Hitachi Energy o le unità legacy, ma anche riprogettare altre marche.
- Grazie all’uso della tecnologia più recente, ai nostri rigorosi processi e standard di qualità, rimettiamo in servizio le vostre apparecchiature ad alta tensione nel minor tempo possibile.
- Per massimizzare il capitale, affrontare i vincoli del sito per qualsiasi motivo, possiamo riparare, ristrutturare o aggiornare la tua unità in base alle tue esigenze in modo conveniente.